ファクトリーサプライ用品技術窓口
平蝶番部…SUS304/HL穴明などの硝子加工は一切不要です。


パッキン(t=0.3) 1枚入

パッキン(t=0.3) 1枚入

パッキン(t=0.3)2枚入
材質:ステンSUS430
| 型番 | 品名 | サイズ | 対応硝子厚 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 71176 | 横吊硝子蝶番 | 5×40mm | 5・6mm | HL |
| 71177 | 横吊硝子蝶番 | 5×40mm | 5・6mm | #400 |
| 71136 | 横吊硝子蝶番 | 5×40mm | 5・6mm | HG(#600) |
| 71178 | 横吊硝子蝶番 | 5×50mm | 5・6mm | HL |
| 71179 | 横吊硝子蝶番 | 5×50mm | 5・6mm | #400 |
| 71137 | 横吊硝子蝶番 | 5×50mm | 5・6mm | HG(#600) |
| 71140 | 横吊硝子蝶番(270°開き) | 5×40mm | 5・6mm | #400 |
| 71142 | 横吊硝子蝶番(側板硝子用) | 5×50mm | 5・6mm | #400 |
| 71138 | 横吊硝子蝶番(側板硝子用) | 5×50mm | 5・6mm | HG(#600) |
| 71144 | 横吊硝子蝶番(ダブルタイプ) | 5×40mm | 5・6mm | #400 |




| 品名 | 耐荷重 | 使用条件 | 付属品 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大H寸法 | 最大W寸法 | ||||
| 横吊硝子蝶番 | 5×40…3kg/2個 5×50…5kg/2個 | 6mm…1,500mm 5mm…1,200mm | 600mm | 捻子付 ステン+A皿木2.6×16…3本 |
|
| 横吊硝子蝶番 (270°開き) | 5kg/2個 | 6mm…1,500mm 5mm…1,200mm | 600mm | 捻子付 ステン+A皿木2.6×16…3本 |
|
| 横吊硝子蝶番 (側板硝子用) | 5kg/2個 | 6mm…1,500mm 5mm…1,200mm | 600mm | - |
|
| 横吊硝子蝶番 (ダブルタイプ) | 3kg/2個 | 6mm…1,500mm 5mm…1,200mm | 600mm | - |
|

扉5mm・6mm

扉5mm・6mm

扉5mm・6mm×側板8mm


ステン横吊硝子蝶番(270°開き)

横吊硝子蝶番(ダブルタイプ)
この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開口部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。
硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではございません。

杉田エース
自由丁番 両開き/片開き


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~