ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

真鍮 レール【2個入り】

通常単価(税別)
12,158
税込単価
13,374
通常出荷日:7日目

真鍮製のレール。仕上げ#400適応ガラス(mm)5長さ(mm)1000

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

04391-1000-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

04391-1000-2の仕様・寸法情報

種類
レール
材質
真鍮
仕様
1号/直立掘込
仕上げ
#400
適応ガラス(mm)
5
長さ(mm)
1000
特長
下レール
-
-

商品情報

外形図

真鍮 レール 外形図01

04394:真鍮6mm面打上レール

真鍮 レール 外形図02

04395:真鍮1号6mm上レール

真鍮 レール 外形図03

04396:真鍮2号6mm上レール

真鍮 レール 外形図04

04397:真鍮天板硝子6mm上レール

真鍮 レール 外形図05

04391:真鍮1号直立下レール

真鍮 レール 外形図06

04392:真鍮2号直立下レール

真鍮 レール 外形図07

04390:真鍮面打直立下レール

 
 
真鍮 レール 外形図08

04398:真鍮山型レール

製品仕様

真鍮 レール 仕様01

04394:真鍮6mm面打上レール

真鍮 レール 仕様02

04395:真鍮1号6mm上レール

真鍮 レール 仕様03

04396:真鍮2号6mm上レール

真鍮 レール 仕様04

04397:真鍮天板硝子6mm上レール

真鍮 レール 仕様05

04391:真鍮1号直立下レール

真鍮 レール 仕様06

04392:真鍮2号直立下レール

真鍮 レール 仕様07

04390:真鍮面打直立下レール

真鍮 レール 仕様08

04398:真鍮山型レール

 

規格表

真鍮 レール 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
04391-1000-2

仕様

特長

最小発注数量
1号/直立掘込
下レール
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,158
( 13,374 )
7日目

詳細情報

基本情報

真鍮製のレール。
仕上げ#400
適応ガラス(mm)5
長さ(mm)1000

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真鍮 レールの型番04391-1000-2のページです。 型番04391-1000-2に関する仕様情報を記載しております。
真鍮 レールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮 レール
ステン 5ミリ家具用レール
ステン 30ミリHハカマ
ステン 2号レール
ステン 3線レール
ステン 8ミリレール
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野
通常価格12,1587,593 -14,8037,783 -35,385 -17,090 -
通常出荷日7日目4日目7日目7日目7日目7日目
種類レールレール引戸用ハカマレールレール-
材質真鍮ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕上げ#400HLHL-HLHL
適応ガラス(mm)5555・6-8
長さ(mm)10002000100010001000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト