17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステン 8ミリレール【2~4個入り】

通常単価(税別)
17,09036,333
税込単価
18,79939,966
通常出荷日:7日目

【特長】・上レール、山型レール・戸取りは両面テープ付材質:ステンレス仕上げ:HL適応ガラス(mm):8

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステン 8ミリレール 外形図01

03996:ステン8mm防虫レール

ステン 8ミリレール 外形図02

04076:ステン8mm直立下レール45号

ステン 8ミリレール 外形図03

04102:ステンSL8mm山型レール

ステン 8ミリレール 外形図04

04078:8mm戸当り

製品仕様

ステン 8ミリレール 仕様01

03996:ステン8mm防虫レール

ステン 8ミリレール 仕様02

04076:ステン8mm直立下レール45号

ステン 8ミリレール 仕様03

04102:ステンSL8mm山型レール

 
ステン 8ミリレール 仕様04

04078:8mm戸当り

  • 材質:ステンSUS304
  • 仕上:HL
  • 長さ:2,438mm
  • 両面テープ付

規格表

ステン 8ミリレール 規格表01

型番リスト

表示件数

種類

仕様

長さ

(mm)

特長

最小発注数量
レール
防虫面打掘込
1000
上レール
1パック

4個入り

レール
直立面打掘込
1000
-
1パック

4個入り

戸当り・クッション材
-
1219
-
1パック

2個入り

レール
面打
1000
山型レール
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,673
( 39,240 )
7日目
36,333
( 39,966 )
7日目
17,399
( 19,139 )
7日目
17,090
( 18,799 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上レール、山型レール
・戸取りは両面テープ付
材質:ステンレス
仕上げ:HL
適応ガラス(mm):8

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 8ミリレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン 8ミリレール
ステン 5ミリ家具用レール
ステン 30ミリHハカマ
ステン 75ミリHハカマ 12mm
真鍮 レール
ステン 40ミリHハカマ 8mm
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野
通常価格17,090-7,593 -14,8035,936 -12,1581,757 -
通常出荷日7日目4日目7日目3日目〜7日目3日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス真鍮ステンレス
仕上げHLHLHLHL#400HL
適応ガラス(mm)855125-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト