17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステン 3線レール【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,38545,142
税込単価
38,92449,656

【特長】・上下フレーム対応、上レール、下レール、山型レール材質:ステンレス仕上...

詳細情報を確認する
  • 種類
    レール
  • 材質
    ステンレス
  • 仕上げ
    HL
  • 長さ (mm)
    1000

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

適応ガラス

(mm)

特長

最小発注数量
掘込
8
上レール
1パック

4個入り

掘込
8
下レール
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,142
( 49,656 )
7日目
35,385
( 38,924 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下フレーム対応、上レール、下レール、山型レール
材質:ステンレス
仕上げ:HL
長さ(mm):1000
適応ガラス(mm):5・6、8

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 3線レールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン 3線レール
ステン 5ミリ家具用レール
ステン 30ミリHハカマ
真鍮 レール
ステン 2号レール
ステン 博物館用レール
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野
通常価格35,385-7,593 -14,80311,406 -7,783 -18,949 -
通常出荷日7日目4日目7日目7日目7日目7日目
種類レールレール引戸用ハカマレールレール-
材質ステンレスステンレスステンレス真鍮ステンレスステンレス
仕上げHLHLHL#400-HL
長さ(mm)10002000100010001000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト