17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステン 1号レール【1~2個入り】

通常単価(税別)
1,19820,332
税込単価
1,31822,365
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】材質:ステンレス、ポリカーボネート仕上げ:ヘアーライン、透明仕様:堀込、防虫引分堀込、防虫引分...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステン 1号レール 外形図01

03753・03754:ステン1号防虫レール
03630・03631:ステン1号防虫引分レール

ステン 1号レール 外形図02

03628・03629:ステン1号ワイドレール

ステン 1号レール 外形図03

03650・03655:ステン1号6mm上レール

ステン 1号レール 外形図04

03661・03666:ステン1号直立下レール

ステン 1号レール 外形図05

03672・03676:ステンSL1号下レール

ステン 1号レール 外形図06

03632:防虫引分パーツ

製品仕様

ステン 1号レール 仕様01

03753・03754:ステン1号防虫レール
03630・03631:ステン1号防虫引分レール

ステン 1号レール 仕様02

03628・03629:ステン1号ワイドレール

ステン 1号レール 仕様03

03650・03655:ステン1号6mm上レール

ステン 1号レール 仕様04

03661・03666:ステン1号直立下レール

ステン 1号レール 仕様05

03672・03676:ステンSL1号下レール

 



 
ステン 1号レール 仕様06

03632:防虫引分パーツ

  • 材質:ポリカーボネート
  • 対応硝子厚:5mm、6mm
  • カラー:透明
  • 両面テープ付き

規格表

ステン 1号レール 規格表01

使用例

防虫引分パーツの使用方法

ステン 1号レール 使用例01
左図の様に、引分パーツを防虫レールの内側に、付属の両面テープでピタッと貼り付けます。
ステン 1号レール 使用例02
防虫レールのインナーは、予めハサミ等でカットし、引分パーツ取付後、内側に入れて、完了です。

<対応レール>
防虫インナーパッキンの付いた、内寸12mmの上レールに対応しています。

型番リスト

表示件数

種類

材質

仕様

仕上げ

長さ

(mm)

特長

最小発注数量
レール
ステンレス
掘込
HL
1000
上下フレーム対応
1パック

2個入り

レール
ステンレス
防虫引分掘込
HL
1000
上レール
1パック

2個入り

フレーム用部材
ポリカーボネート
防虫引分パーツ
透明
-
-
1個
レール
ステンレス
掘込
HL
1000
上レール
1パック

2個入り

レール
ステンレス
堀込直立
HL
1000
下レール
1パック

2個入り

レール
ステンレス
防虫掘込
HL
1000
上レール
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,977
( 14,275 )
7日目
20,332
( 22,365 )
7日目
1,198
( 1,318 )
3日目
11,860
( 13,046 )
7日目
8,335
( 9,169 )
7日目
17,733
( 19,506 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:ステンレス、ポリカーボネート
仕上げ:ヘアーライン、透明
仕様:堀込、防虫引分堀込、防虫引分パーツ、堀込直立、防虫堀込

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 1号レールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン 1号レール
ステン 2号レール
ステン 8ミリレール
ステン 面打レール
ステン 5ミリ家具用レール
ステン 30ミリHハカマ
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野
通常価格1,198-7,783 -17,090 -12,110 -7,593 -14,803
通常出荷日3日目〜7日目7日目7日目4日目7日目
適応ガラス(mm)5・65・685・655
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト