17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステン 5ミリ家具用レール

通常単価(税別)
7,5939,279
税込単価
8,35210,207
通常出荷日:4日目

【特長】・堀込。・耳付、堀込時きれいにおさまる。材質:ステンレス仕上げ:ヘアーライン適応ガラス(mm)...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステン 5ミリ家具用レール 外形図01

03601:ステン5mm家具用上レール

ステン 5ミリ家具用レール 外形図02

03602:ステン5mm家具用下レール

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

ステン 5ミリ家具用レール 規格表01

型番リスト

表示件数

特長

最小発注数量
上レール
1個
下レール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,279
( 10,207 )
4日目
7,593
( 8,352 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堀込。
・耳付、堀込時きれいにおさまる。
材質:ステンレス
仕上げ:ヘアーライン
適応ガラス(mm):5
長さ(mm):2000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 5ミリ家具用レールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン 5ミリ家具用レール
ステン 30ミリHハカマ
真鍮 レール
ステン 8ミリレール
ステン 2号レール
ステン 75ミリHハカマ 12mm
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野
通常価格7,593-14,80312,15817,090 -7,783 -5,936 -
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目3日目〜
種類レール引戸用ハカマレール-レール-
材質ステンレスステンレス真鍮ステンレスステンレスステンレス
仕様耳付・堀込-----
仕上げHLHL#400HL-HL
適応ガラス(mm)55585・612
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト