ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステン 30ミリHハカマ【2個入り】

通常単価(税別)
14,803
税込単価
16,283
通常出荷日:7日目

■ ステン5mm・6mmハカマレールの、山型レールに対応。■ 高さの低いスリムな設計。小型の冷蔵すしネ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

03300-1000-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

03300-1000-2の仕様・寸法情報

種類
引戸用ハカマ
材質
ステンレス
仕上げ
HL
適応ガラス(mm)
5
サイズ(mm)
30
長さ(mm)
1000

型番リスト

表示件数
型番
03300-1000-2
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,803
( 16,283 )
7日目

詳細情報

基本情報

■ ステン5mm・6mmハカマレールの、山型レールに対応。
■ 高さの低いスリムな設計。小型の冷蔵すしネタケース等に最適です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 30ミリHハカマの型番03300-1000-2のページです。 型番03300-1000-2に関する仕様情報を記載しております。
ステン 30ミリHハカマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン 30ミリHハカマ
ステン 75ミリHハカマ 12mm
ステン 5ミリ家具用レール
真鍮 レール
ステン 40ミリHハカマ 8mm
ステン 75ミリHハカマ 8mm
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野
通常価格14,8035,936 -7,593 -12,1581,757 -26,906 -
通常出荷日7日目3日目〜4日目7日目3日目〜3日目〜
種類引戸用ハカマ-レールレール--
材質ステンレスステンレスステンレス真鍮ステンレスステンレス
仕上げHLHLHL#400HL-
適応ガラス(mm)51255-8
サイズ(mm)3075--4075

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト