17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステン 40ミリHハカマ 8mm【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,75725,003
税込単価
1,93327,503

【特長】右前設定で錠穴加工しています。平車、丸車兼用。・ブッシュ錠使用で、下レ...

詳細情報を確認する
  • 材質
    ステンレス
  • 仕上げ
    HL
  • サイズ (mm)
    40

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

種類

仕様

適応ガラス

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
引戸用ハカマ
錠穴ナシ
6
1000
1パック

2個入り

引戸用ハカマ
右前両穴明
8
1000
1パック

2個入り

戸車・吊車
平車カバー付
8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,817
( 26,199 )
7日目
25,003
( 27,503 )
7日目
1,757
( 1,933 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
右前設定で錠穴加工しています。
平車、丸車兼用。
・ブッシュ錠使用で、下レールが掘込の場合、横向きに取り付けると狭い所でもキーが回しやすくなります。
材質:ステンレス
仕上げ:HL
サイズ(mm):40
仕様:錠穴ナシ、右前両穴明、平車カバー付、丸車カバー付

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 40ミリHハカマ 8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン 40ミリHハカマ 8mm
ステン 75ミリHハカマ 12mm
ステン 30ミリHハカマ
ステン 75ミリHハカマ 8mm
アルミ 40ミリHハカマ 7mm
ステン 8ミリレール
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野
通常価格1,757-5,936 -14,80326,906 -9,05817,090 -
通常出荷日3日目〜3日目〜7日目3日目〜7日目7日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスアルミステンレス
仕上げHLHLHL--HL
サイズ(mm)4075307540-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト