ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミ 40ミリHハカマ 7mm【2個入り】

通常単価(税別)
9,058
税込単価
9,964
通常出荷日:7日目

■ 上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。■ 端を10mm切り落としてご使用下さい。

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

02477-1000-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

02477-1000-2の仕様・寸法情報

種類
引戸用ハカマ
材質
アルミ
仕様
錠穴付き(両端)平車用
仕上げ
バフシルバー
適応ガラス(mm)
7
サイズ(mm)
40
長さ(mm)
1000
-
-

商品情報

外形図

7mm用40mmHハカマ

上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。

 
アルミ 40ミリHハカマ 7mm 外形図01

平車用

 
アルミ 40ミリHハカマ 7mm 外形図02

丸車用

7mm用40mmHハカマ用取付車

アルミ 40ミリHハカマ 7mm 外形図03

平車

 
アルミ 40ミリHハカマ 7mm 外形図04

丸車

製品仕様

  • 耐荷重:14kg
  • 使用条件:2個
  • 下レールによって車の種類を使い分けます。
  • ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付できます。
    タイヤはジュラコン製を使用している為、開閉時はとても静かです。
 

7mm用40mmHハカマ用取付車

アルミ 40ミリHハカマ 7mm 仕様01

平車

アルミ 40ミリHハカマ 7mm 仕様02

丸車

規格表

7mm用40mmHハカマ

アルミ 40ミリHハカマ 7mm 規格表01

7mm用40mmHハカマ用取付車

アルミ 40ミリHハカマ 7mm 規格表02

使用例

アルミ 40ミリHハカマ 7mm 使用例01

断面が変形している場合がございますので、10mm切り落としてください。
重なり40mmになります。

 
アルミ 40ミリHハカマ 7mm 使用例02

ハカマにカバーを付取付車を付けた状態の図

型番リスト

表示件数
型番
02477-1000-2

種類

仕様

仕上げ

長さ

(mm)

最小発注数量
引戸用ハカマ
錠穴付き(両端)平車用
バフシルバー
1000
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,058
( 9,964 )
7日目

詳細情報

基本情報

■ 上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。
■ 端を10mm切り落としてご使用下さい。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ 40ミリHハカマ 7mmの型番02477-1000-2のページです。 型番02477-1000-2に関する仕様情報を記載しております。
アルミ 40ミリHハカマ 7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ 40ミリHハカマ 7mm
ステン 75ミリHハカマ 8mm
ステン 75ミリHハカマ 10mm
ステン 75ミリHハカマ 12mm
ステン 30ミリHハカマ
ステン 40ミリHハカマ 8mm
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野
通常価格9,05826,906 -4,416 -5,936 -14,8031,757 -
通常出荷日7日目3日目〜3日目〜3日目〜7日目3日目〜
材質アルミステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
適応ガラス(mm)7810125-
サイズ(mm)407575753040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト