ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 種類

  • 仕上げ

    ~mm
  • 適応ガラス(mm)

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルミ 40ミリHハカマ

型番:

2348
解除
数量:

2348の仕様・寸法情報

種類
戸車・吊車
材質
-
仕様
平車/カバー付
-
仕上げ
HL
適応ガラス(mm)
5
サイズ(mm)
40
長さ(mm)
-
特長
-
-
-

商品情報

『アルミ405H-5 カバー付平車(商品コード:02349)』のカバー部の樹脂素材変更における仕上の色味について

型番:03034は別シリーズ商品になります。

型番リスト

表示件数
型番
2348

種類

材質

仕様

仕上げ

適応ガラス

(mm)

サイズ

(mm)

長さ

(mm)

特長

最小発注数量
戸車・吊車
-
平車/カバー付
-
HL
5
40
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
724
( 796 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます
・端を10mm切り落としてご使用下さい

ご注意

  • 02349は02348に型番変更し、仕様も変更になりました。詳細は商品情報をご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ 40ミリHハカマの型番2348のページです。 型番2348に関する仕様情報を記載しております。
アルミ 40ミリHハカマのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
交換部品として
5
満足度:5.0
アルミサッシの交換部品として、従来使用していたものと形状やサイズが類似しているので選定しました。交換作業も問題なく行え、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ 40ミリHハカマ
ステン 40ミリHハカマ
アルミ 40ミリHハカマ 7mm
ステン 40ミリHハカマ 8mm
ステン 30ミリHハカマ
ステン 75ミリHハカマ 8mm
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野スリーナイン島野
通常価格724545 -9,0581,757 -14,80326,906 -
通常出荷日3日目3日目〜7日目3日目〜7日目3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました