ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイヤテックス パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
大阪タイユー パレット回転機 マワール |
|
サカエ 軽量作業台KKタイプ |
型番
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,170円 ( 12,287円 ) | 7日目 |
6,504円 ( 7,154円 ) | 7日目 |
13,488円 ( 14,837円 ) | 7日目 |
8,652円 ( 9,517円 ) | 7日目 |
2,738円 ( 3,012円 ) | 3日目 |
51円 ( 56円 ) | 3日目 |
669円 ( 736円 ) | 3日目 |
515円 ( 567円 ) | 3日目 |
327円 ( 360円 ) | 3日目 |
471円 ( 518円 ) | 3日目 |
471円 ( 518円 ) | 3日目 |
944円 ( 1,038円 ) | 3日目 |
【特長】
・吊取付車使用により、ポイントタイプ
・中量用
・下レール不要で金物が目立たない設計
・カウンターの清掃がしやすく衛生的

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

スリーナイン島野
硝子用吊戸HAシリーズ

呉工業
防錆潤滑剤 クレ5-56
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~