17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

オートクレーブ適応運搬台車【KMS-A】

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オートクレーブ適応運搬台車【KMS-A】

販売終了

型番

KMS-A-30

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

オートクレーブで滅菌できるステンレス台車ができました。
【特長】
・オートクレーブで滅菌できるので、菌などによるコンタミの防止になります。
・MCナイロン製の車輪で、ストッパー付きなので台車を固定できます。
・ストレート容器(ST/CTH/CTB/STB/SMA等)の専用台車です。
・絞り加工で軽量な皿タイプの台車です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
タンク用台車
適用容器サイズ
30
内径D(mm)
306
高さH1(mm)
92
全高H2(mm)
125
車輪径Φ(mm)
65
耐荷重(kg)
227
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト