17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 容器高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)【CTL-LZ】

通常単価(税別)
30,52976,848
税込単価
33,58284,533
通常出荷日:8日目

ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンクです・容器の管理ラベルや内容物の...

詳細を確認
  • ※ラベルやシールの材質により剥がれやすさは異なります。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)【CTL-LZ】 外形図
シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)【CTL-LZ】 外形図

製品仕様

容器本体・蓋…SUS304
取っ手・ツル…SUS304
キャッチクリップ…SUS304
レバーバンド…SUS304
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品)
シール座板【LZ】…SUS304 PFA約30μmコーティング

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量内径容器高シール座高板厚
LΦDHFt
CTL-LZ-2410240240300.7
CTL-LZ-2715270270300.8
CTL-LZ-3020300300300.8
CTL-LZ-3325330330300.8
CTL-LZ-3636360360300.9
CTL-LZ-3945387390300.9
CTL-LZ-39H50387480300.9
CTL-LZ-4365430450501.0
CTL-LZ-43H70430520501.0
CTL-LZ-4780470470501.2
CTL-LZ-47H100470600501.2
長さの単位は(mm)

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

容器高

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
10
240
240
4589691010513
10
1個
15
270
270
4589691010520
10
1個
20
300
300
4589691010537
10
1個
25
330
330
4589691010544
10
1個
36
360
360
4589691010551
10
1個
45
387
390
4589691010568
10
1個
50
387
480
4589691010575
10
1個
65
430
450
4589691010582
10
1個
70
430
520
4589691010599
10
1個
80
470
470
4589691010605
10
1個
100
470
600
4589691010612
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,529
( 33,582 )
8日目
32,459
( 35,705 )
8日目
34,388
( 37,827 )
8日目
41,472
( 45,619 )
8日目
48,039
( 52,843 )
8日目
53,048
( 58,353 )
8日目
56,112
( 61,723 )
8日目
60,896
( 66,986 )
8日目
63,959
( 70,355 )
8日目
72,990
( 80,289 )
8日目
76,848
( 84,533 )
8日目

詳細情報

基本情報

ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンクです

・容器の管理ラベルや内容物の識別シールを貼り付けし、糊残り無くはがせます。
・容器にシール片や接着剤などが残らないため、異物混入防止になります。
・シール座の位置や仕様の変更、特注容器への取り付けも可能です。

ご注意

  • ※ラベルやシールの材質により剥がれやすさは異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)【CTL-LZ】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)【CTL-LZ】
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)【CTH-LZ】
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器【CTB-LZ】
ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)【CTL-M】
吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】
テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格30,529-23,834 -22,691 -24,719 -24,887 -27,205 -
通常出荷日8日目8日目8日目9日目6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型密閉型密閉型密閉型密閉型密閉型 / テーパ型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
パッキン材質シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴム

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング