17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 容器高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)【CTH-LZ】

通常単価(税別)
23,83466,392
税込単価
26,21773,031
通常出荷日:8日目

ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです・容器の管理ラベルや内容物...

詳細を確認
  • ※ラベルやシールの材質により剥がれやすさは異なります。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)【CTH-LZ】 外形図

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

容器高

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
10
240
240
4589691010407
10
1個
15
270
270
4589691010414
10
1個
20
300
300
4589691010421
10
1個
25
330
330
4589691010438
10
1個
36
360
360
4589691010445
10
1個
45
387
390
4589691010452
10
1個
50
387
480
4589691010469
10
1個
65
430
450
4589691010476
10
1個
70
430
520
4589691010483
10
1個
80
470
470
4589691010490
10
1個
100
470
600
4589691010506
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,834
( 26,217 )
8日目
25,892
( 28,481 )
8日目
27,951
( 30,746 )
8日目
33,448
( 36,793 )
8日目
38,944
( 42,838 )
8日目
43,046
( 47,351 )
8日目
46,109
( 50,720 )
8日目
51,476
( 56,624 )
8日目
54,540
( 59,994 )
8日目
62,274
( 68,501 )
8日目
66,392
( 73,031 )
8日目

詳細情報

基本情報

ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです

・容器の管理ラベルや内容物の識別シールを貼り付けし、糊残り無くはがせます。
・容器にシール片や接着剤などが残らないため、異物混入防止になります。
・シール座の位置や仕様の変更、特注容器への取り付けも可能です。

ご注意

  • ※ラベルやシールの材質により剥がれやすさは異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)【CTH-LZ】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)【CTH-LZ】
シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)【CTL-LZ】
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器【CTB-LZ】
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】
吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTBD】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格23,834-30,529 -22,691 -17,087 -36,446 -17,948 -
通常出荷日8日目8日目8日目9日目6日目9日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型密閉型密閉型密閉型密閉型密閉型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
パッキン材質シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムPTFEシリコンゴム

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング