17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 高さH(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PTFEパッキン付ボールバルブ付密閉容器【CTHV-PTFE】

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PTFEパッキン付ボールバルブ付密閉容器【CTHV-PTFE】 外形図

製品仕様

  • (1)容器:SUS304
  • (2)ニップル:SUS304
  • (3)ボールバルブ:SCS14
  • (4)両ニップル:SUS304
  • (5)ねじ込みエルボ:SUS304
  • パッキン(CTHV):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

PTFEパッキン付ボールバルブ付密閉容器【CTHV-PTFE】 規格表

商品特長詳細

  • 小分けをするのに便利です。
  • バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品性に優れています。
  • CTHVは密閉容器の為、移動の際に内容物がこぼれません。
  • ノズルの先端は、ねじ込み継手の為、接続が可能です。

注意・禁止事項

※排出時は蓋を開けてください。密閉したままですと排出されにくくなります。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

高さH

(mm)

JANコード

最小発注数量
4
180
180
4589691011107
1個
7
210
210
4589691011114
1個
10
240
240
4589691011121
1個
15
270
270
4589691011138
1個
20
300
300
4589691011145
1個
25
330
330
4589691011152
1個
36
360
360
4589691011169
1個
65
430
430
4589691011176
1個
100
470
600
4589691011183
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,824
( 75,706 )
6日目
72,341
( 79,575 )
6日目
82,199
( 90,419 )
6日目
94,877
( 104,365 )
6日目
104,475
( 114,923 )
6日目
115,144
( 126,658 )
6日目
137,010
( 150,711 )
6日目
145,461
( 160,007 )
6日目
172,229
( 189,452 )
6日目

詳細情報

基本情報

溶剤に強く、液体を小分けできる容器です!

・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
・PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
・溶剤等の小分けや、機器へ接続して液体の供給に便利なボールバルブ付です。
・内容物の飛散や外からのホコリ等の混入を防ぐ、密閉タイプのステンレス容器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEパッキン付ボールバルブ付密閉容器【CTHV-PTFE】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパッキン付ボールバルブ付密閉容器【CTHV-PTFE】
ボールバルブ付密閉容器 CTHV
PTFEパッキン付テーパー型密閉容器【TP-CTH-PTFE】
PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE
PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】
PTFEパッキン付積み重ね式吊り下げ密閉容器【CTB-STA-PTFE】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格68,824-43,018 -58,123 -42,889 -59,501 -58,140 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類排出容器排出容器開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
排出容器 タイプ密閉型密閉型----
撹拌機無し無し無し無し無し無し
パッキン材質PTFE-PTFEPTFEPTFEPTFE

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング