17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内径D2(mm)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】

通常単価(税別)
52,326113,522
税込単価
57,559124,874
通常出荷日:5日目~6日目

溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】 PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】 外形図

製品仕様

容器…SUS304
蓋…SUS304
取っ手…SUS304
キャッチクリップ…SUS304
パッキン…PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
※ゴムパッキンより密閉性は劣ります。

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量内径底径最大幅内高取っ手高クリップ板厚重量納期
LD1D2WHFtkg
TP-CTH-STA-24-PTFE102402103122546630.623
TP-CTH-STA-30-PTFE203002703773147130.73.23
TP-CTH-STA-36-PTFE3536033046537210040.84.93
TP-CTH-STA-39-PTFE4538736049241512540.85.63
TP-CTH-STA-43-PTFE6543040054348512540.97.73
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】 PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】

PTFE(四フッ化エチレン樹脂)とは

耐油性、耐溶剤性、耐薬品性などに特に優れた樹脂です。
現在、PTFEを侵す溶剤は見つかっておりません。

注意・禁止事項

容器運搬用台車【KMシリーズ】に載せるとタンクが不安定となり倒れる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内径D2

(mm)

内高

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
10
240
210
254
4589691011190
10
1個
20
300
270
314
4589691011206
10
1個
35
360
330
372
4589691011213
10
1個
45
387
360
415
4589691011220
10
1個
65
430
400
485
4589691011237
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,326
( 57,559 )
6日目
67,821
( 74,603 )
6日目
83,318
( 91,650 )
5日目
99,149
( 109,064 )
5日目
113,522
( 124,874 )
5日目

詳細情報

基本情報

溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です

・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
・PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
・積み重ね(スタッキング・ネスティング)により保管や輸送時に省スペースになります。
・密閉式なので内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】
PTFEパッキン付テーパー型密閉容器【TP-CTH-PTFE】
PTFEパッキン付積み重ね式吊り下げ密閉容器【CTB-STA-PTFE】
PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】
積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】
PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格52,326-58,123 -58,140 -59,501 -24,595 -42,889 -
通常出荷日5日目〜6日目6日目6日目6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
パッキン材質PTFEPTFEPTFEPTFEシリコンゴムPTFE

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング