メカニカル部品技術窓口
積み重ねも移動もラクラク!溶剤に強い容器です!・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステ...
詳細を確認

容器本体・蓋…SUS304
ツル・キャッチクリップ…SUS304
パッキン…PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
| 型式 | 容量 | 内径 | 底径 | 容器高 | 全高 | 最大幅 | 板厚 | クリップ | 重量 | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 | D2 | H1 | H2 | W | t | 数 | kg | 日 | |
| CTB-STA-PTFE-24 | 10 | 240 | 210 | 262 | 442 | 296 | 0.8 | 3 | 2.3 | 2~3 |
| CTB-STA-PTFE-30 | 20 | 300 | 270 | 322 | 505 | 362 | 0.8 | 3 | 3.6 | 2~3 |
耐油性、耐溶剤性、耐薬品性などに特に優れた樹脂です。
現在、PTFEを侵す溶剤は見つかっておりません。
底に段を付けて積み重ね可能にしました。
袴など外面への部品の取り付けが不要になり、外面に汚れが溜まらず洗浄性が向上しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
58,140円 ( 63,954円 ) | 6日目 |
74,677円 ( 82,145円 ) | 6日目 |
積み重ねも移動もラクラク!溶剤に強い容器です!
・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
・PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
・底がクリップや蓋に干渉せず積み重ねができ、保管、輸送時に省スペースになります。
・容器が持ち運びしやすいツル(吊り下げ取っ手)付きで、内容物の飛散を防ぐ密閉タイプです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
5
ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

ミスミ
開放タンク 密閉レバーバンドタイプ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
0
MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
汎用容器(取っ手式)【ST】
5通常価格(税別):7,516円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ
4.7
MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH
3通常価格(税別):17,850円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉蓋【MF】
0通常価格(税別):3,363円~

ミスミ
加圧タンク 簡易圧送タイプ
4通常価格(税別):35,140円~