17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PTFEパッキン付316L密閉容器(クリップ式)【CTH-PTFE-316L】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PTFEパッキン付316L密閉容器(クリップ式)【CTH-PTFE-316L】 PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】 外形図
PTFEパッキン付316L密閉容器(クリップ式)【CTH-PTFE-316L】 PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】 外形図

製品仕様

容器本体・蓋…SUS316L
取っ手・キャッチクリップ…SUS304
パッキン…PTFE(四フッ化エチレン樹脂)

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量内径内高最大幅取っ手高板厚クリップ重量納期
LDH1WFtkg
CTH-PTFE-24-316L10240240315410.832.32~3
CTH-PTFE-30-316L20300300380560.833.52~3
CTH-PTFE-36-316L36360360469521462~3
CTH-PTFE-43-316L6543043054882148.62~3
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

PTFE(四フッ化エチレン樹脂)とは

耐油性、耐溶剤性、耐薬品性などに特に優れた樹脂です。
現在、PTFEを侵す溶剤は見つかっておりません。

SUS304・SUS316・SUS316Lの違いとは

SUS304はも最も一般的に使われている鋼で、幅広い分野で使用されています。
SUS316はSUS304に比べ、耐食性、耐孔食性に優れています。
SUS316LはSUS316をより低炭素鋼にし、さらに耐食性・耐孔食性・耐粒界腐食性を向上しました。
また、金属イオンの溶出が少ない鋼で、主に製薬・半導体向けに使用されています。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内高

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
10
240
240
4589691011046
10
1個
20
300
300
4589691011053
10
1個
36
360
360
4589691011060
10
1個
65
430
430
4589691011077
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,793
( 62,472 )
6日目
72,504
( 79,754 )
6日目
90,435
( 99,479 )
6日目
117,673
( 129,440 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です!

・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
・PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
・耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。
・内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEパッキン付316L密閉容器(クリップ式)【CTH-PTFE-316L】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパッキン付316L密閉容器(クリップ式)【CTH-PTFE-316L】
PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】
PTFEパッキン付テーパー型密閉容器【TP-CTH-PTFE】
PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】
PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格56,793-52,865 -58,123 -42,889 -52,326 -59,501 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目〜6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型密閉型密閉型 / テーパ型密閉型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
パッキン材質PTFEPTFEPTFEPTFEPTFEPTFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング