17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内径D2(mm)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】 PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】   外形図
PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】 PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】 外形図

製品仕様

容器本体・蓋…SUS304
キャッチクリップ・ツル…SUS304
パッキン…PTFE(四フッ化エチレン樹脂)

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量内径内径内高全高板厚クリップ重量納期
LD1D2H1H2tkg
TP-CTB-PTFE-24102402302444240.6322~3
TP-CTB-PTFE-27152702602794610.732.62~3
TP-CTB-PTFE-30203002893044870.733.32~3
TP-CTB-PTFE-33253303183365530.743.92~3
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

PTFE(四フッ化エチレン樹脂)とは

耐油性、耐溶剤性、耐薬品性などに特に優れた樹脂です。
現在、PTFEを侵す溶剤は見つかっておりません。

空容器の積み重ねができます

PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】 PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内径D2

(mm)

内高

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
10
240
230
244
4589691011008
10
1個
15
270
260
279
4589691011015
10
1個
20
300
289
304
4589691011022
10
1個
25
330
318
336
4589691011039
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,827
( 68,010 )
6日目
59,501
( 65,451 )
6日目
68,158
( 74,974 )
6日目
77,336
( 85,070 )
6日目

詳細情報

基本情報

溶剤に強く、計量で持ち運びに便利な容器です!

・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
・PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
・持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。
・空の状態の時に積み重ねができる省スペースタイプの貯蔵・密閉容器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】
PTFEパッキン付テーパー型密閉容器【TP-CTH-PTFE】
PTFEパッキン付積み重ね式吊り下げ密閉容器【CTB-STA-PTFE】
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】
PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】
PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格59,501-58,123 -58,140 -52,326 -52,865 -42,889 -
通常出荷日6日目6日目6日目5日目〜6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型密閉型 / テーパ型密閉型密閉型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
パッキン材質PTFEPTFEPTFEPTFEPTFEPTFE

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング