17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 容器高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】

通常単価(税別)
36,44641,732
税込単価
40,09145,905
通常出荷日:6日目

・「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。・蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】 透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】 外形図
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】 透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】 外形図

製品仕様

容器本体・ツル・クリップ…SUS304
蓋【AF】…透明アクリル樹脂(食品衛生法適合品)
蓋板厚…13mm
パッキン【PQA】…シリコンゴム(食品衛生法適合品)

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)
  • 使用温度:-40℃~+60℃

※蓋は溶剤の種類により表面に細かいひび割れが生じます。
溶剤の蒸気に触れる場所には置かないでください。 

規格表

型式容量重量内径容器高全高最大幅板厚クリップ納期
LkgDH1H2Wt
CTB-24-AF102.42402404203000.733
CTB-30-AF203.83003004833620.833
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

蓋が透明

吊り下げ取っ手の利点

透明アクリル樹脂製なので、蓋を開けずに内部を確認できます。
匂いの強い物や外気に触れさせたくない物の保存、
工程によってステンレス蓋と使い分けするなど、
用途に応じて様々な使い方ができます。
(1)片手で容器を運搬できる
(2)内容物を流し出す際に容器を傾けやすい
運搬や投入の工程がある場合は、
通常の両取っ手タイプよりも吊り下げ取っ手付きの容器をおすすめします。
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】 透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】 透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

容器高

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
10
240
240
4589691011268
10
1個
20
300
300
4589691011275
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,446
( 40,091 )
6日目
41,732
( 45,905 )
6日目

詳細情報

基本情報

・「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。
・蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部を全て見渡すことができます。
・ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が大きく飛び散らず安全です。
・容器の持ち運びや内容物の投入に便利な吊り下げ取っ手付です。
・密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器【CTB-LZ】
吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTBD】
積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】
PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格36,446-22,691 -17,948 -26,654 -52,865 -17,087 -
通常出荷日6日目8日目9日目6日目6日目9日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型密閉型密閉型密閉型 / テーパ型密閉型密閉型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
パッキン材質PTFEシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムPTFEシリコンゴム

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト