メカニカル部品技術窓口
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場・小分けをするのに便利です。・バルブもステンレス製で、バルブのシ...
詳細を確認

(1)容器…SUS304
(2)ニップル…SUS304
(3)ボールバルブ…SCS14
(4)両ニップル…SUS304
(5)ねじ込みエルボ…SUS304
(6)平鋼脚…SUS304 厚さ3mm 幅25mm 本数3本 φ10mm穴付き(各サイズ共通)
容量:4L、7L、10L、15L、20L、25L、36L
| 型式 | 容量 | 内径 | 容器高さ | 全高 | バルブ | ノズル長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | H1 | H2 | サイズ | W | |
| STV-FL-18 | 4 | 180 | 180 | 380 | 1/4B | 111 |
| STV-FL-21 | 7 | 210 | 210 | 410 | 1/4B | 111 |
| STV-FL-24 | 10 | 240 | 240 | 440 | 1/4B | 111 |
| STV-FL-27 | 15 | 270 | 270 | 470 | 3/8B | 124 |
| STV-FL-30 | 20 | 300 | 300 | 500 | 3/8B | 124 |
| STV-FL-33 | 25 | 330 | 330 | 530 | 3/8B | 124 |
| STV-FL-36 | 36 | 360 | 360 | 560 | 3/4B | 166 |


バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場
・小分けをするのに便利です。
・バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品性に優れています。
・背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
・容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ
4.7
ミスミ
開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
5
MONOVATE(旧:日東金属工業)
ボールバルブ付汎用容器 STV
5通常価格(税別):33,381円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,230円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB
0通常価格(税別):12,994円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスビーカー BK
0通常価格(税別):4,619円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~