メカニカル部品技術窓口
運搬しやすく、省スペースで保管できるステンレスタンク・底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可...
詳細を確認
容器本体・蓋・ツル…SUS304
パッキン…シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
容量:10L、20L
| 型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 底径 | 容器外径 | 全幅 | 内高 | 容器高 | 全高 | クリップ | 板厚 | パッキン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D1 | D2 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | 数 | t | ||
| TP-CTB-STA-24 | 10 | 2.1 | 240 | 210 | 254 | 300 | 254 | 261 | 434 | 3 | 0.6 | A型 |
| TP-CTB-STA-30 | 20 | 3.2 | 300 | 270 | 316 | 362 | 314 | 320 | 497 | 3 | 0.7 | A型 |






通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,654円 ( 29,319円 ) | 6日目 |
32,605円 ( 35,866円 ) | 6日目 |
運搬しやすく、省スペースで保管できるステンレスタンク
・底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。
・底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。
・容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。
・密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
5
ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

ミスミ
開放タンク 密閉レバーバンドタイプ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
0
MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
汎用容器(取っ手式)【ST】
5通常価格(税別):7,516円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ
4.7
MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH
3通常価格(税別):17,850円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉蓋【MF】
0通常価格(税別):3,363円~

ミスミ
加圧タンク 簡易圧送タイプ
4通常価格(税別):35,140円~