17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内径D2(mm)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • 容器高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】 外形図

製品仕様

容器本体・蓋・ツル…SUS304
パッキン…シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
容量:10L、20L
※※ツルは安全性を考慮し、取り外しが出来ない仕様となっています。
ただしツルを強く引いたり、持ち手(パイプ部分)以外を掴んで持ち上げるなどの使い方をされると外れることがありますので、取り扱いにはご注意ください。

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量重量内径底径容器外径全幅内高容器高全高クリップ板厚パッキン
LkgD1D2W1W2H1H2H3tA型
CTB-STA-24102.324021025430026226944230.7
CTB-STA-30203.530027031636232232850530.8
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】(参考画像)

積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】
積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】
積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】
積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】

スタッキングとネスティングの違いとは

積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】
■スタッキング
容器の上に容器を積むような積み重ね方法の事を言います。
「段積み」などとも呼ばれます。
スタッキングできる容器は保管や移動時にスペースを有効活用できます。
積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】
■ネスティング
容器の中に容器を入れて収納する積み重ね方法の事を言います。
「入れ子」などとも呼ばれます。
ネスティングできる容器は空容器の保管時に場所を取らずにコンパクトに収納できます。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内径D2

(mm)

内高

(mm)

容器高

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
10
240
210
262
269
4560132188176
10
1個
20
300
270
322
328
4560132188183
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,136
( 24,350 )
6日目
27,506
( 30,257 )
6日目

詳細情報

基本情報

運搬しやすく、積み重ねて保管できるステンレスタンク

・底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
・底とクリップが干渉せず積み重ねができ、省スペースになります。
・容器の運搬時や内容物を空ける際に使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。
・密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】
積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】
積み重ね式密閉容器【CTH-STA】
PTFEパッキン付積み重ね式吊り下げ密閉容器【CTB-STA-PTFE】
積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格22,136-26,654 -29,184 -58,140 -24,595 -52,326 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目〜
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型密閉型 / テーパ型密閉型密閉型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
パッキン材質シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムPTFEシリコンゴムPTFE

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング