17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内径D2(mm)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】

通常単価(税別)
24,59564,479
税込単価
27,05570,927
通常出荷日:6日目

積み重ね出来る、省スペースなクリップ式密閉容器です・底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】 外形図

製品仕様

容器本体:SUS304
蓋:SUS304
取っ手:SUS304
キャッチクリップ:SUS304
パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理:内外面バフ研磨
使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】 規格表

※積み重ね収納時はパッキンを外してください。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内径D2

(mm)

内高

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
10
240
210
254
4560132185069
10
1個
20
300
270
314
4560132185076
10
1個
35
360
330
372
4560132185083
10
1個
45
387
360
415
4560132185090
10
1個
65
430
400
485
4560132185106
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,595
( 27,055 )
6日目
31,242
( 34,366 )
6日目
44,731
( 49,204 )
6日目
52,011
( 57,212 )
6日目
64,479
( 70,927 )
6日目

詳細情報

基本情報

積み重ね出来る、省スペースなクリップ式密閉容器です

・底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。
・底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。
・密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】
積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】
積み重ね式密閉容器【CTH-STA】
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】
積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】
テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格24,595-26,654 -29,184 -52,326 -22,136 -27,205 -
通常出荷日6日目6日目6日目5日目〜6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型密閉型 / テーパ型密閉型密閉型 / テーパ型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
パッキン材質シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムPTFEシリコンゴムシリコンゴム
よく一緒に購入される商品

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング