17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が487型番あります。

シムリング 板厚セット【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,23544,702
税込単価
1,35949,172
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・隙間調整用のリング型スペーサーです・様々な板厚を組み合わせた便利なセット販売です

詳細を確認
未確定:候補が487型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シムリング 板厚セット 外形図

製品仕様

材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質板厚(mm)
t0.01t0.02t0.03t0.05t0.1t0.2t0.3t0.5
鉄(SPCC相当)----±0.03±0.03±0.04±0.05
ステンレス(SUS304)±0.003±0.003±0.005±0.005±0.008±0.01±0.015±0.02
真鍮(C2680Pまたは、C2801P)---±0.005±0.02±0.02±0.03±0.04

セット内容:A(板厚/0.01、0.02、0.03、0.05  各10枚)、B(板厚/0.1、0.2、0.3、0.5  各10枚)

規格表

シムリング 板厚セット 規格表

選定サポート情報

シムリング 板厚セット 選定サポート

型番リスト

表示件数

材質

板厚 T

(mm)

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
2
4
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
2
5
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
2
6
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
3
5
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
3
6
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
3
7
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
3
8
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
3
9
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
3
10
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
4
6
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
4
7
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
4
8
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
4
9
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
4
10
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
4
12
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
4
13
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
5
7
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
5
8
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
5
9
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
5
10
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
5
12
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
5
13
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
5
14
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
5
15
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
5
16
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
6
8
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
6
9
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
6
10
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
6
12
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
6
13
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
6
14
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
6
15
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
6
16
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
6
18
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
8
10
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
8
12
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
8
13
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
8
14
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
8
16
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
8
18
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
8
20
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
10
12
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
10
13
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
10
14
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
10
15
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
10
16
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
10
18
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
10
20
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
12
15
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
12
16
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
12
18
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
12
20
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
12
21
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
12
22
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
13
19
-
1パック

10個入り

真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
15
18
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
15
20
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
15
21
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
15
22
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1/0.2/0.3/0.5
15
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,694
( 4,063 )
5日目
3,831
( 4,214 )
5日目
3,640
( 4,004 )
5日目
3,384
( 3,722 )
5日目
3,172
( 3,489 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,433
( 3,776 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,666
( 4,033 )
5日目
3,666
( 4,033 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,557
( 3,913 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,666
( 4,033 )
5日目
3,886
( 4,275 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,433
( 3,776 )
5日目
3,666
( 4,033 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,274
( 3,601 )
5日目
3,886
( 4,275 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,433
( 3,776 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,433
( 3,776 )
5日目
3,775
( 4,153 )
5日目
3,531
( 3,884 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,407
( 3,748 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
3,263
( 3,589 )
5日目
4,343
( 4,777 )
5日目
3,784
( 4,162 )
5日目
3,784
( 4,162 )
5日目
3,784
( 4,162 )
5日目
3,984
( 4,382 )
5日目
3,952
( 4,347 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隙間調整用のリング型スペーサーです
・様々な板厚を組み合わせた便利なセット販売です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シムリング 板厚セットのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
実験用
5
満足度:5.0
実験の際に使用しました。問題なく使用できたと思います。厚みの異なるものがセットになっていましたので、調整が自由にできて良...もっと読む
0人が参考にしています。
耐久試験機に使用しています
4
満足度:4.0
当社で設計を含めて製作した耐久試験機に使用しています。耐久試験機の各部品の高さ調整用に必要な厚さをこの商品を組み合わせて...もっと読む
0人が参考にしています。
高さ調整
5
満足度:5.0
4種類の厚みの物が各10枚入っている為、いろいろな組み合わせで調整できるので大変便利です。
0人が参考にしています。
シム
4
満足度:4.0
サイズや材質の種類が豊富にあって、セットでお得に購入できるので便利でよいと思います。
0人が参考にしています。
ジグの平行調整
5
満足度:5.0
サイズがいろいろあるため、ちょうどよい厚みを事前に確認することができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シムリング 板厚セット
シムリング 板厚セット SRFシリーズ
シムリング
シムリング ラミネートタイプ
シムリング 割りタイプ
シム&スペーサー シムリング
メーカー岩田製作所岩田製作所ミスミ岩田製作所ミスミ岩田製作所
通常価格1,235-1,366 --384 --69 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
販売単位各板厚×10枚各板厚×10枚-5枚--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シムリングカテゴリの売れ筋ランキング