17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が90型番あります。

シムリング ラミネートタイプ【5個入り】

通常単価(税別)
3844,244
税込単価
4224,668
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・隙間調整用のリング型スペーサーです・1枚ずつはく離して使用することで精度の高い調整が可能です

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シムリング ラミネートタイプ 外形図1

R□

シムリング ラミネートタイプ 外形図2

FRL□

製品仕様

材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質板厚(mm)
t0.5t1.0
ステンレス(SUS304)±0.05±0.1
真鍮(C2600P)

寸法公差表(FRL)

d.Dd公差D公差
3~500~+0.5-0.5~0

製作条件
t=0.5・・・K≧2
t=1.0・・・K≧3

規格表

シムリング ラミネートタイプ 規格表

使用例

ラミネートタイプ使用法

シムリング ラミネートタイプ 使用例

(1) 0.05mmの板を接着剤で貼り合わせたラミネートシム。
(2) カッターなどで軽くこすり、1枚だけめくりあげます。
(3) さらに(2)を繰り返すと、0.4⇒0.35⇒0.3・・・と0.05mm単位で板厚を調整できます。

選定サポート情報

注文例

シムリング ラミネートタイプ 注文例

型番リスト

表示件数

材質

板厚 T

(mm)

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
アルミ(A5052)
0.5
16
22
-
4パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
16
22
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
18
24
-
4パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
18
24
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
20
26
-
4パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
20
26
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
21
28
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
21
28
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
23
30
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
23
30
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
25
32
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
25
32
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
28
35
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
28
35
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
29
37
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
29
37
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
32
40
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
32
40
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
35
42
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
35
42
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
40
47
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
40
47
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
42
52
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
42
52
-
1パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
47
55
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
47
55
-
1パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
52
62
-
2パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
52
62
-
1パック

5個入り

アルミ(A5052)
0.5
58
68
-
1パック

5個入り

アルミ(A5052)
1
58
68
-
1パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
16
22
10
4パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
16
22
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
18
24
10
4パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
18
24
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
20
26
10
4パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
20
26
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
21
28
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
21
28
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
23
30
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
23
30
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
25
32
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
25
32
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
28
35
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
28
35
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
29
37
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
29
37
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
32
40
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
32
40
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
35
42
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
35
42
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
40
47
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
40
47
10
1パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
42
52
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
42
52
10
1パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
47
55
10
2パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
47
55
10
1パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
52
62
10
1パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
52
62
10
1パック

5個入り

真鍮(C2600)
0.5
58
68
10
1パック

5個入り

真鍮(C2600)
1
58
68
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407
( 448 )
5日目
747
( 822 )
5日目
384
( 422 )
5日目
792
( 871 )
5日目
384
( 422 )
5日目
747
( 822 )
5日目
542
( 596 )
5日目
812
( 893 )
5日目
597
( 657 )
5日目
858
( 944 )
5日目
597
( 657 )
5日目
905
( 996 )
5日目
751
( 826 )
5日目
1,064
( 1,170 )
5日目
747
( 822 )
5日目
1,129
( 1,242 )
5日目
812
( 893 )
5日目
1,167
( 1,284 )
5日目
812
( 893 )
5日目
1,279
( 1,407 )
5日目
905
( 996 )
5日目
1,341
( 1,475 )
5日目
1,129
( 1,242 )
5日目
1,512
( 1,663 )
5日目
1,129
( 1,242 )
5日目
1,855
( 2,041 )
5日目
1,379
( 1,517 )
5日目
2,237
( 2,461 )
5日目
1,630
( 1,793 )
5日目
2,551
( 2,806 )
5日目
428
( 471 )
5日目
844
( 928 )
5日目
404
( 444 )
5日目
800
( 880 )
5日目
404
( 444 )
5日目
844
( 928 )
5日目
606
( 667 )
5日目
902
( 992 )
5日目
665
( 732 )
5日目
916
( 1,008 )
5日目
740
( 814 )
5日目
961
( 1,057 )
5日目
753
( 828 )
5日目
1,139
( 1,253 )
5日目
886
( 975 )
5日目
1,188
( 1,307 )
5日目
1,004
( 1,104 )
5日目
1,244
( 1,368 )
5日目
854
( 939 )
5日目
1,330
( 1,463 )
5日目
1,070
( 1,177 )
5日目
1,518
( 1,670 )
5日目
1,253
( 1,378 )
5日目
1,651
( 1,816 )
5日目
1,188
( 1,307 )
5日目
2,072
( 2,279 )
5日目
1,865
( 2,052 )
5日目
2,632
( 2,895 )
5日目
1,794
( 1,973 )
5日目
2,629
( 2,892 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隙間調整用のリング型スペーサーです
・1枚ずつはく離して使用することで精度の高い調整が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シムリング ラミネートタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
隙間調整
4
満足度:4.0
0.05mm単位で隙間や高さなどが調整できるのでとても便利でよい商品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シムリング ラミネートタイプ
シムリング 板厚セット SRFシリーズ
ベアリング用シムリング 内輪・外輪用
シムCタイプ
シム&スペーサー シムCタイプ
シムリング
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所ミスミ
通常価格384-1,366 -343 -149 -1,002 --
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
販売単位5枚各板厚×10枚10枚1枚10枚-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シムリングカテゴリの売れ筋ランキング