17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

トリム 基本板厚1.6mm用

通常単価(税別)
6883,378
税込単価
7573,716
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します・TPEはリサイクル性にも優れた環...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トリム 基本板厚1.6mm用 外形図

製品仕様

型番材質板厚対応板厚
本体芯金
100-16-W-5T-L2TPE(熱可塑性エラストマー)アルミ(A5052)1.6mm0.8~2.4mm

型番リスト

表示件数

基本板厚(対応板厚)

(mm)

(mm)

長さ

(m)

表面模様

シリーズ

RoHS?最小発注数量
1.6(1.2~1.6)
5.4
1
3
62
-
1個
1.6(1.2~2.4)
6.0
3
3
100
-
1個
1.6(1.2~2.4)
6.0
2
5
100
-
1個
1.6(1.2~2.4)
6.0
2
5
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688
( 757 )
4日目
3,378
( 3,716 )
4日目
2,121
( 2,333 )
5日目
1,981
( 2,179 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します
・TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリム 基本板厚1.6mm用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステンレス材の端面保護
4
満足度:4.0
ステンレス部品の端面エッジ保護に使用しています。 内部に金属が入っているので接着材無でも外れ難くきれいに仕上がります。 ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリム 基本板厚1.6mm用
トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用
トリム 板厚1.6mm用(対応板厚0.8~2.4mm)
トリム(PVC)板厚0.8mm用(対応板厚0.4~1.6mm)
トリム(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚6.0~7.0mm)
トリムシール(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格688-1,764 -2,695 -8,34611,38721,784
通常出荷日4日目〜4日目〜5日目5日目5日目5日目
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類標準タイプトリムシール標準タイプ標準タイプ標準タイプトリムシール
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)-本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)、フラップ部:EPDMスポンジラバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング