17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

トリム 基本板厚3.2mm用

通常単価(税別)
1,24611,608
税込単価
1,37112,769
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します・TPEはリサイクル性にも優れた環...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

75シリーズ

100シリーズ

トリム 基本板厚3.2mm用 75シリーズ外形図
トリム 基本板厚3.2mm用 100シリーズ外形図

製品仕様

型番材質板厚対応板厚
本体芯金
75-32-B-3T-L2TPE(熱可塑性エラストマー)アルミ(A5052)3.2mm1.6~4.0mm
100-32-W-5T-L1

型番リスト

表示件数

材質

基本板厚(対応板厚)

(mm)

(mm)

長さ

(m)

表面模様

シリーズ

RoHS?最小発注数量
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
3.2(2.6~3.2)
9.0
15
3
75
-
1個
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
3.2(2.6~3.2)
9.0
2
3
75
10
1個
本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)
3.2(2.6~3.2)
9.0
15
5
75
-
1個
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
3.2(2.6~3.2)
9.0
15
5
75
-
1個
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
3.2(2.4~4.0)
7.6
2
3
100
-
1個
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
3.2(2.4~4.0)
7.6
15
5
100
-
1個
本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)
3.2(2.4~4.0)
7.6
15
1
100
-
1個
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
3.2(2.4~4.0)
7.6
1
5
100
10
1個
本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)
3.2(2.3~4.0)
7.8
15
5
1375
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,040
( 8,844 )
5日目
2,118
( 2,330 )
5日目
8,076
( 8,884 )
5日目
7,569
( 8,326 )
5日目
2,101
( 2,311 )
4日目
9,111
( 10,022 )
5日目
9,929
( 10,922 )
5日目
1,246
( 1,371 )
5日目
11,608
( 12,769 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します
・TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリム 基本板厚3.2mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリム 基本板厚3.2mm用
トリムシール(TPE一体成型)板厚3.2mm用(対応板厚2.4~3.2mm)
トリム 基本板厚1.6mm用
フラップシール 板厚2.4mm用(対応板厚2.0~3.0mm)
トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)
トリムシール(TPE一体成型)板厚4.8mm用(対応板厚3.2~4.8mm)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,246-1,685 -688 -2,415 -770 -5,330
通常出荷日4日目〜5日目4日目〜5日目5日目5日目
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類標準タイプトリムシール標準タイプ隙間隠し用リップ付き標準タイプトリムシール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング