メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ

型番:

FSRFS040-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSRFS040-Sの仕様・寸法情報

種類
反射板取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
ストレート
材質
ステンレスSUS304
表面処理
なし
幅(mm)
19.5
長さ 1(mm)
87
板厚 t(mm)
2.5
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ 外形図

製品仕様

型番板厚材質付属品重量(g)
FSRFS040-St2.5ステンレス SUS304反射板取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M4×12:2本33

型番リスト

表示件数
型番
FSRFS040-S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788
( 867 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・反射板を取り付けるためのブラケットです。・ストレートタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルプレート 反射板用 ストレートタイプの型番FSRFS040-Sのページです。 型番FSRFS040-Sに関する仕様情報を記載しております。
シングルプレート 反射板用 ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ
センサブラケット シングルプレート 反射板用 L・ストレートタイプ
センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ
センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ
センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ
センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格788671 -890706 -896 -1,019 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類反射板取付用反射板取付用反射板取付用反射板取付用反射板取付用反射板取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状ストレートLLLストレートL
材質ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング