メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ

型番:

FSCPL-1S
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSCPL-1Sの仕様・寸法情報

種類
光電センサ取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
L
材質
ステンレスSUS304
表面処理
なし
幅(mm)
30
長さ 1(mm)
62
厚さ/高さ(mm)
29
板厚 t(mm)
2
長穴数
6
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

単位:mm
シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ 外形図

製品仕様

・材質…ステンレス SUS304
・付属品…センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本
・質量…31g
・板厚…t 2.0

型番リスト

表示件数
型番
FSCPL-1S
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926
( 1,019 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です
・さらにあらゆる方向の衝突からセンサを保護するフルガードタイプもラインアップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプの型番FSCPL-1Sのページです。 型番FSCPL-1Sに関する仕様情報を記載しております。
シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3C-Lタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SYタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-LXタイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-LWタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格9261,875400 -536 -702567 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLストレートその他LZ
材質ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング