17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折板屋根用ボルトキャップ サビヤーズ(ベンリーハット)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

折板屋根用ボルトキャップ サビヤーズ(ベンリーハット)

販売終了

型番

ベンリーハット6Mグレー

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・取り付け簡単、耐候性も抜群!
・ひと味違う屋根の誕生です。
・サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
・屋根工事・雪おろしなど、危険防止に効果を発揮します。
・取付簡単でボルトに被せてたくだけ。
・簡単に取り付けられます。美観を損ねません。

指定中の仕様・寸法情報

適用ねじの呼び(M)
6
適用ねじの呼び(inch)
1/4
適用ボルト
-
グレー
全長(mm)
38
タイプ
普及サイズ
材質
ナイロン
許容ボルトサイズ(mm)
5.6~5.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト