ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 種類

  • 吸着力(g/c㎡)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロープマグネット

ロープマグネット RMG-006
通常単価(税別)
1,118
税込単価
1,230
通常出荷日:3日目

ロープタイプのラバー磁石。【特長】・ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り...

詳細を確認

型番:

RMG-006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RMG-006の仕様・寸法情報

種類
異方性
吸着力(g/c㎡)
110
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
1
JANコード
4903757270824

商品情報

ロープタイプのラバー磁石

異方性・等方性ラバー磁石の特長

  • ゴム素材とフェライト磁石粉末がまざっているので、柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことが可能。
  • 異方性ラバー磁石は等方性と比べ磁気特性が強い。

使用上のご注意

  • ※ フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン・ビデオ・時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり、故障の原因となります。
  • ※ 高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意下さい。
  • ※ 高温域の環境での使用を続けた場合、熱により樹脂が溶け出し吸着物に張り付いてしまうことがありますのでご注意下さい。
  • ※ 小さくカットしてご使用の場合は、幼児などが誤って飲み込まないよう十分にご注意ください。
  • ※ 吸着力は鉄板平面上で垂直方向への引っ張り荷重です。(常温時)(対象物によって数値は変わることがあります。)
  • ※ テスラ量は1cm2あたりの磁力線の平均値です。(常温時)

型番リスト

表示件数
型番
RMG-006

種類

吸着力

(g/c㎡)

(mm)

厚さ

(mm)

長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
異方性
110
15
1.5
1
4903757270824
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118
( 1,230 )
3日目

詳細情報

基本情報

ロープタイプのラバー磁石。
【特長】
・ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能。
・カッターやハサミでカットして使うことも可能。
・強力タイプのラバー磁石シート。
【用途】
・教材、文具、おもちゃ、看板、POPディスプレイ等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロープマグネットの型番RMG-006のページです。 型番RMG-006に関する仕様情報を記載しております。
ロープマグネットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品落下防止
5
満足度:5.0
ワイヤーカット加工で多数個取りの切り落とし用で使用しています。特に問題なく使えました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープマグネット
ラバーマグネット ネオジムタイプ
ラバーマグネット 異方性タイプ
ラバーマグネット 等方性タイプ
マグネット式目隠しカーテン
ラバーマグネット(C-151・ゴム製)
メーカー和気産業二六製作所二六製作所二六製作所トラスコ中山タキゲン製造
通常価格1,1185,310 -1,797 -1,197 -1,490217 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました