17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドレール 底付けローラーレール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドレール 底付けローラーレール

販売終了

型番

WS3830

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・引き出しの底に取り付ける一般的なローラー構造!
・キーボード台などにピッタリ!
・脱着可能、片方向スライド。

ご注意

  • ネジの効く板材をご用意ください。中空板は使えません。
    ネジは下穴をあけてから締めてください。
    本製品は一般家庭用です。湿気や粉塵の多い場所では使用しないでください。
    スライド量は使用方法により表記通りにならない場合があります。
    レールに取付穴はたくさんあいてますが全部にネジ止めする必要はありません。
    しっかり取付く程度に止めてください。
    無理な取り付け、無理なご使用等による破損、天災時等の保証は致しかねます。
    本製品は改良等の目的から、仕様、材質、パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

スライド方式
2段引
高さ H(mm)
12.5
耐荷重(kg)
20
JANコード
4903757282827

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト