ワンタッチ兼用戸当り

ワンタッチ兼用戸当り
通常単価:
271
通常出荷日:
2日目

床付け、壁付け兼用の戸当り。
【特長】
・床付け、壁付けのどちらでも使用できる。
・扉を閉まらなくするストッパー付き。
【用途】
・壁や扉のキズ防止に。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

ワンタッチ兼用戸当りの仕様

寸法図(床付け時)

寸法図(床付け時)

寸法図(壁付け時)

寸法図(壁付け時)

・ 色:シルバー・ブロンズ・アンバー・ゴールド

使用例

床付け

床付け

壁付け

壁付け

型番
BH-802
BH-803
BH-811
BH-812
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

271円

1個

2日目

シルバー4903757128026

271円

1個

2日目

ブロンズ4903757128033

271円

1個

2日目

アンバー4903757128118

271円

1個

2日目

ゴールド4903757128125

Loading...

  1. 1

基本情報

ドア用部品種類 ドアストッパー・戸当たり 材質 亜鉛ダイカスト

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)