ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ(上径×下径×高さ)(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓【3個入り】

試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓 NO.1-P
通常単価(税別)
687
税込単価
756
通常出荷日:3日目

【特長】・接地面が化学反応により変色する恐れがあります。【用途】・試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用...

詳細を確認
  • 設置面が化学変化により変色する恐れがあります。
    -50℃~70℃以内でご使用下さい。

型番:

NO.1-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.1-Pの仕様・寸法情報

材質
ゴム
グレード・種類
[天然ゴム(NR)] 天然ゴム
サイズ(上径×下径×高さ)(mm)
16×13×19
JANコード
4903757391628

型番リスト

表示件数
型番
NO.1-P

サイズ(上径×下径×高さ)

(mm)

JANコード

最小発注数量
16×13×19
4903757391628
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687
( 756 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地面が化学反応により変色する恐れがあります。
【用途】
・試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓。

ご注意

  • 設置面が化学変化により変色する恐れがあります。
    -50℃~70℃以内でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓の型番NO.1-Pのページです。 型番NO.1-Pに関する仕様情報を記載しております。
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
巾木用天然ゴムロール
ウレタンゴム(板)
天然ゴムシート
NBR スポンジゴム
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
メーカー和気産業杉田エーストラスコ中山ミスミアキツ(旧:亜木津工業)ミスミ
通常価格6872,600 -6,480 --468 --
通常出荷日3日目11日目1日目3日目〜在庫品1日目〜2日目〜
材質ゴムゴムウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)ゴムスポンジゴム
グレード・種類天然ゴム天然ゴム(NR)標準ウレタン天然ゴム(NR)ニトリル(NBR)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング