17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フェルトアジャスター【4個入り】

フェルトアジャスター
通常単価(税別)
1,1531,800
税込単価
1,2681,980
通常出荷日:3日目

【特長】・丈夫なフェルトで、床面のキズを防止!!・移動時の振動音を減少します。【用途】・机や椅子のガタ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フェルトアジャスター:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ L1

(mm)

幅 W

(mm)

本体高さ h

(mm)

JANコード

最小発注数量
6
100
17.5
20
9.5
4903757297081
1パック

4個入り

6
120
17.5
25
9.8
4903757297098
1パック

4個入り

8
120
29
25
9.8
4903757297104
1パック

4個入り

8
140
28.5
32
10.5
4903757297111
1パック

4個入り

10
140
31.5
32
10.5
4903757297128
1パック

4個入り

10
160
31.5
40
11
4903757297135
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,153
( 1,268 )
3日目
1,162
( 1,278 )
3日目
1,162
( 1,278 )
3日目
1,418
( 1,560 )
3日目
1,270
( 1,397 )
3日目
1,800
( 1,980 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なフェルトで、床面のキズを防止!!
・移動時の振動音を減少します。
【用途】
・机や椅子のガタつき解消や調整用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトアジャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトアジャスター
レベリングフット 一体型
レベルアジャスター(ラバー付き)(KA-R)
ステンレス重荷重用レベリングフット K-1276-B
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴム付標準タイプ
ダイカストアジャスター
メーカー和気産業岩田製作所イマオコーポレーションタキゲン製造ミスミ和気産業
通常価格1,153-3,624 -512 -9,711 -290 -439 -
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準金属マウント底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付
ねじ部 材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
本体材質樹脂スチールスチールステンレススチール亜鉛合金
許容荷重【範囲選択】(kN)15.1~--15.1~-15.1~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング