17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

ダイカストアジャスター

ダイカストアジャスター
通常単価(税別)
439746
税込単価
483821
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ!!【用途】・机・椅子等のガタつき解消に。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイカストアジャスター:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ L1

(mm)

幅 W

(mm)

本体高さ h

(mm)

JANコード

最小発注数量
6
100
21
20
10.5
4903757297005
1個
8
600
24
25
11
4903757297012
1個
10
700
26.5
32
11.5
4903757297029
1個
10
800
26.5
40
12.5
4903757297036
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439
( 483 )
1日目
478
( 526 )
7日目
681
( 749 )
3日目
746
( 821 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ!!
【用途】
・机・椅子等のガタつき解消に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイカストアジャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイカストアジャスター
レベリングフット 一体型
アジャスター PM型
ステンレス重荷重用レベリングフット K-1276-B
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴム付標準タイプ
ロングボルトアジャスター LB型
メーカー和気産業岩田製作所スガツネ工業タキゲン製造ミスミスガツネ工業
通常価格439-3,624 -277 -9,711 -290 -2,497 -
通常出荷日1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付金属マウント-底面ゴム付底面ゴム付-
ねじ部 材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
本体材質亜鉛合金スチール樹脂ステンレススチールスチール
許容荷重【範囲選択】(kN)15.1~-1.1~6.015.1~--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング