17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び W

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

アジャスター ADJシリーズ

アジャスター ADJシリーズ
通常単価(税別)
220382
税込単価
242420
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・机や家具などオールマイティに使用でき、耐久性にも優れています!!【用途】机や椅子のガタつき解...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスター:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじの長さ L1

(mm)

幅 W

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじの呼び W

JANコード

最小発注数量
6
9
17
8.5
-
4903757296947
16個
6
17
22
8.5
-
4903757296954
16個
-
17
26
8.5
1/4
4903757296961
16個
6
17
26
8.5
-
4903757296978
1個
-
28
26
10
3/8
4903757296985
16個
-
28
30
10
3/8
4903757296992
16個
6
17
22
9
-
4903757297043
16個
8
27
26
9.5
-
4903757297050
16個
8
27
30
9
-
4903757297067
16個
8
27
35
10.5
-
4903757297074
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
3日目
235
( 259 )
7日目
237
( 261 )
9日目
237
( 261 )
9日目
237
( 261 )
9日目
244
( 268 )
9日目
263
( 289 )
3日目
370
( 407 )
7日目
353
( 388 )
3日目
382
( 420 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机や家具などオールマイティに使用でき、耐久性にも優れています!!
【用途】
机や椅子のガタつき解消や調整用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスター ADJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター ADJシリーズ
アジャスター PM型
AE型 アジャスター
アジャスター ADCR型
六角アジャスター
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴムタイプ
メーカー和気産業スガツネ工業岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業和気産業ミスミ
通常価格220-277 -1,997 -1,797 -372 -740 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準-底面ゴム付金属マウント標準樹脂マウント
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質樹脂樹脂スチールスチール樹脂樹脂
許容荷重【範囲選択】(kN)15.1~1.1~6.01.1~6.0-15.1~-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング