17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

パイプサイレンサー KV-CN型(給水用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプサイレンサー KV-CN型(給水用)

販売終了

型番

KV-32CN

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

脈動・振動を同時に吸収。
【特長】
・新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
・設置が容易でコストパフォーマンスに優れています。
・豊富なラインナップ。

指定中の仕様・寸法情報

継手種類
ゴムジョイント
使用流体
接続部種類
フランジ
接液部材質
ゴム
接続部材質
スチール
呼び径
32A
最高使用圧力(MPa)
-0.07
異径フランジ表面処理
ナイロンコート
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト