17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

マルチフレックス JM型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチフレックス JM型

販売終了

型番

JM-20

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

優れた耐薬品性、耐熱性。
【特長】
・今までのゴム継手が使用不可能な特殊用途に使用可。
・耐薬品性……接液部に PTFE チューブを採用。
・耐熱性………最高使用温度 100℃。
・ソリッドリングだから20万回の耐久性。
・外面ゴムより振動吸収。

指定中の仕様・寸法情報

継手種類
ゴムジョイント
使用流体
水 / 薬品
接続部種類
フランジ
接液部材質
ゴム
接続部材質
スチール
呼び径
20A
最高使用圧力(MPa)
-0.07
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト