17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

カイザーフレックス JK型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カイザーフレックス JK型

販売終了

型番

JK-25

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

一般用として最適なフレキシブルジョイントです。
【特長】
・ソリッドリングだから20万回の耐久性。
・伸びが少なく低反力。
・新規開発のゴムだから優れた防振効果。

指定中の仕様・寸法情報

継手種類
ゴムジョイント
使用流体
接続部種類
フランジ
接液部材質
ゴム
接続部材質
スチール
呼び径
25A
最高使用圧力(MPa)
-0.07
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト