17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 種類

  • プロープ 先端形状

    • ニードル
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

  • リセプタクル 末端形状

    • ピン
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • リード線長さ(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

コンタクトプローブ SD シリーズ

通常単価(税別)
301592
税込単価
331651
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・精研 コンタクトプローブ SD シリーズです。・対応ピッチ:0.75mm。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プローブラインナップ

コンタクトプローブ SD シリーズ 外形図01

ソケットラインナップ

コンタクトプローブ SD シリーズ 外形図02

製品仕様

製品仕様

対応ピッチ:0.75mm
許容電流:2A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:PB/Ni下地+Au仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上
ソケット:PB/Ni下地+Au仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
初期1.3mm2mm
SD-200,SD-50025g50g65g
SD-200W,SD-500W18g40g52g

リセプタクル

型番参考穴径タイプ備考
SDR-Fφ0.6線材圧着付タイプSDR-FHR100/300
(リード線長100mm/300mm)

型番リスト

表示件数

種類

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 末端形状

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

ストローク量

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

リード線長さ

(mm)

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
片側プローブ
[ニードル] ニードル
30.1~50.0
1.1~2.6
2
0.31~0.60
炭素鋼
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
10.1~15.0
2
18
40
4
-
15
-
10.1~20
3.1~5
0.42
0.5
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[ピン] ピン
20.1~25.0
-
-
-
-
0.66
23.5
なし
-
-
0.58
-
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[ピン] ピン
20.1~25.0
-
-
-
-
0.66
23.5
100
-
-
0.58
-
50個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[ピン] ピン
20.1~25.0
-
-
-
-
0.66
23.5
300
-
-
0.58
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
9日目
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・精研 コンタクトプローブ SD シリーズです。・対応ピッチ:0.75mm。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクトプローブ SD シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンタクトプローブ SD シリーズ
プローブ SNシリーズ
プローブ SJシリーズ
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
メーカー精研精研精研テスプロテスプロテスプロ
通常価格301-496 -287 -7,0597,28437,651
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
取付ピッチ(mm)0.751.0~0.90.655.18.522.5
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)~1.00~1.00~1.003.01~3.01~3.01~
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)~1.00~1.00~1.003.01~3.01~1.51~2.00
バレル/リセプタクル 材質銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金
特性標準標準標準---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト