17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 種類

  • プロープ 先端形状

    • ニードル
    • 球状(SR)
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

  • リセプタクル 末端形状

    • ピン
  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • リード線長さ(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プローブ SFシリーズ

通常単価(税別)
248528特別価格
税込単価
273581特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・対応ピッチ 0.80mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プローブ SFシリーズ 外形図01
プローブ SFシリーズ 外形図02

製品仕様

製品仕様

対応ピッチ:0.8mm
許容電流:2.5A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:PB/Ni下地+Au仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
SF-1,SF-2,SF-3,SF-5,SF-5T初期1.3mm2mm
15g45g60g
SF-10,SF-20,SF-30,SF-50,SF-50T初期0.7mm1mm
30g50g60g
SF-200S,SF-500S初期1.3mm2mm
20g40g50g
SF-200,SF-500初期1.3mm2mm
10g40g56g

リセプタクル

型番参考穴径材質タイプ備考
SFR-ST,SFR-Fφ0.67BS/Ni下地+Au仕上線材圧着付タイプSFR-型名 HR100/HR300
(リード線長100mm/300mm)
SFR-100Fφ0.67PB/Ni下地+Au仕上線材圧着付タイプSFR-100FHR 100/HR300
(リード線長100mm/300mm)

型番リスト

表示件数

種類

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 末端形状

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

ストローク量

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

リード線長さ

(mm)

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
30.1~50.0
1.1~2.6
2.5
0.31~0.60
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
10.1~15.0
2
15
45
2
-
13
-
10.1~20
0.1~3
0.48
0.31
1個
片側プローブ
[ニードル] ニードル
30.1~50.0
1.1~2.6
2.5
0.31~0.60
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
10.1~15.0
2
15
45
2
-
13
-
10.1~20
0.1~3
0.48
0.31
1個
片側プローブ
ストレートクラウン
30.1~50.0
1.1~2.6
2.5
0.31~0.60
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
10.1~15.0
2
15
45
2
-
13
-
10.1~20
0.1~3
0.48
0.31
1個
片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
30.1~50.0
1.1~2.6
2.5
0.31~0.60
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
10.1~15.0
1
30
50
1
-
13
-
20.1~30
0.1~3
0.48
0.31
1個
片側プローブ
ストレートクラウン
30.1~50.0
1.1~2.6
2.5
0.31~0.60
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
10.1~15.0
1
30
50
1
-
13
-
20.1~30
0.1~3
0.48
0.31
1個
片側プローブ
[ニードル] ニードル
30.1~50.0
1.1~2.6
2.5
0.31~0.60
炭素鋼
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
10.1~15.0
2
20
40
4
-
15
-
10.1~20
3.1~5
0.48
0.35
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[ピン] ピン
~1.00
15.1~20.0
-
-
-
-
0.7
15.8
なし
-
-
0.65
-
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[ピン] ピン
~1.00
15.1~20.0
-
-
-
-
0.7
15.8
100
-
-
0.65
-
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[ピン] ピン
~1.00
15.1~20.0
-
-
-
-
0.7
15.8
300
-
-
0.65
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
528343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・対応ピッチ 0.80mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブ SFシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品検査用に使用しています
4
満足度:4.0
顧客より設計を含めて製作している装置の基板部分の電気的検査用に使用しています。電気的には問題有りませんが、メカ的に言うと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プローブ SFシリーズ
プローブ SBシリーズ
プローブ SHシリーズ
プローブ SAシリーズ
プローブ SWシリーズ
プローブ SEシリーズ
メーカー精研精研精研精研精研精研
通常価格248-504 -222 -155 -228 -209 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付ピッチ(mm)0.80.51.271.9054.752.54
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)~1.00~1.00----
バレル/リセプタクル 材質銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金
特性標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト