17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 種類

  • プロープ 先端形状

    • ニードル
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

  • リセプタクル 末端形状

    • 円筒
  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

プローブ SVシリーズ

通常単価(税別)
189422
税込単価
208464
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・対応ピッチ 2.54mm。・プランジャ材質:銅合金。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プローブラインナップ

プローブ SVシリーズ 外形図01

ソケットラインナップ

プローブ SVシリーズ 外形図02

製品仕様

製品仕様

対応ピッチ:2.54mm
許容電流:4A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:BS/Ni下地+Au仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上
ソケット:BS/Ni下地+Au仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
-初期4mm6mm
SV-2,SV-2U,SV-3D,SV-3S
SV-4D,SV-4S,SV-5,SV-5C,SV-5D,SV-5S,SV-5W
VA20g120g180g
VB(標準)25g150g200g
VC45g200g280g
VD30g110g150g

型番リスト

表示件数

種類

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 末端形状

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

ストローク量

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
片側プローブ
[ニードル] ニードル
100.1~150.0
5.0~6.5
4
1.21~1.50
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
6
25
150
8
-
24.6
20.1~30
5.1~8
1.37
1.5
1個
片側プローブ
カップ
100.1~150.0
5.0~6.5
4
1.51~2.00
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
6
25
150
8
-
24.6
20.1~30
5.1~8
1.37
2
1個
片側プローブ
カップ
100.1~150.0
5.0~6.5
4
1.21~1.50
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
6
25
150
8
-
24.6
20.1~30
5.1~8
1.37
1.5
1個
片側プローブ
三角錐
100.1~150.0
5.0~6.5
4
1.21~1.50
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
6
25
150
8
-
24.6
20.1~30
5.1~8
1.37
1.4
1個
片側プローブ
ストレートクラウン
100.1~150.0
5.0~6.5
4
0.91~1.20
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
6
25
150
8
-
24.6
20.1~30
5.1~8
1.37
1.01
1個
片側プローブ
ストレートクラウン
100.1~150.0
5.0~6.5
4
1.21~1.50
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
6
25
150
8
-
24.6
20.1~30
5.1~8
1.37
1.5
1個
片側プローブ
ワッフル
100.1~150.0
5.0~6.5
4
1.51~2.00
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
6
25
150
8
-
24.6
20.1~30
5.1~8
1.37
2
1個
片側プローブ
ワッフル
100.1~150.0
5.0~6.5
4
1.21~1.50
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
6
25
150
8
-
24.6
20.1~30
5.1~8
1.37
1.5
1個
片側プローブ
ストレートクラウン
100.1~150.0
5.0~6.5
4
1.51~2.00
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
6
25
150
8
-
24.6
20.1~30
5.1~8
1.37
2
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
ラッピング
1.51~2.00
1.51~2.00
25.1~30.0
-
-
-
-
1.8
29.8
-
-
1.8
-
50個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[円筒] 円筒(ハンダ用)
1.51~2.00
1.51~2.00
20.1~25.0
-
-
-
-
1.8
21.8
-
-
1.8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
346
( 381 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
361
( 397 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
422
( 464 )
在庫品1日目当日出荷可能
422
( 464 )
在庫品1日目当日出荷可能
384
( 422 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
9日目
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・対応ピッチ 2.54mm。・プランジャ材質:銅合金。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブ SVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プローブ SVシリーズ
プローブ SBシリーズ
プローブ SHシリーズ
プローブ SAシリーズ
プローブ SWシリーズ
プローブ SEシリーズ
メーカー精研精研精研精研精研精研
通常価格189-504 -222 -155 -228 -209 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付ピッチ(mm)2.540.51.271.9054.752.54
バレル/リセプタクル 材質銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金
特性標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト