17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ

通常単価(税別)
3,88914,237特別価格
税込単価
4,27815,661特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~30日目

防音材により、内外部からの音漏れを軽減します。■ 遮音性能音源側と受音側の間の壁に、防音フードを音源側...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    ステンレス
  • 金網
    10M
  • 特長
    フードビス脱着式
  • 詳細タイプ
    M型フード付ガラリ

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

UK-MBONタイプ

自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ 外形図1

UK-MBON FDタイプ

自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ 外形図2

製品仕様

材質

本体
フード・水切板
SUS304t0.5
金網板t0.31×10M
金網板取付ビス+トラスネジM4×6
防音材ポリエチレンフォーム
組立ビスSUS304+ナべ頭4×5mm

仕上げ

自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ 仕上げ

規格表

UK-MBONタイプ

自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ 規格表1

UK-MBON FDタイプ

自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ 規格表2

商品特長詳細

遮音性能
音源側と受音側の間の壁に、防音フードを音源側に取り付け、音をどれくらい遮断するかを表した数値。JIS A 1428により測定し、「JIS A 1428附属書1」に基づき表示。
サッシ遮音等級
JIS A 4706によるサッシ遮音等級を表すT-1等級線~T-4等級線は4つの等級が決められております。この等級に適合するかどうかの判定基準は、16点の中心周波数における音響透過損失がすべて該当する遮音等級線を上回る事。なお、各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とする、となっております。
他の防音性能の簡易的な見方として500Hz時の音響透過損失の値も目安にすることもできます。

遮音性能試験グラフ

自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ 遮音性能試験グラフ

性能・試験情報

通気量試験表

UK-MBONタイプ
UK-MBON FDタイプ
自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ 通気量試験表1
自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ 通気量試験表2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適用パイプ内径(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • D(mm)

  • 仕様

  • 仕上げ

  • H(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

適用パイプ内径

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

仕様

仕上げ

H

(mm)

最小発注数量
100
214
97
78
水切付/ガラリ開閉式
ブラック
199
1個
100
214
97
78
水切付/ガラリ開閉式
クリスタルシルバー
199
1個
100
214
97
78
水切付/ガラリ開閉式
メタリックブラウン
199
1個
100
214
97
78
水切付/ガラリ開閉式
メタリックグレー
199
1個
100
214
97
78
水切付/ガラリ開閉式
ミルキーホワイト
199
1個
100
214
97
78
水切付/ガラリ開閉式
ホワイト
199
1個
100
214
97
78
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
ブラック
199
1個
100
214
97
78
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
クリスタルシルバー
199
1個
100
214
97
78
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
メタリックブラウン
199
1個
100
214
97
78
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
メタリックグレー
199
1個
100
214
97
78
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
ミルキーホワイト
199
1個
100
214
97
78
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
ホワイト
199
1個
150
265
145
102
水切付/ガラリ開閉式
メタリックブラウン
266
1個
150
265
145
102
水切付/ガラリ開閉式
メタリックグレー
266
1個
150
265
145
102
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
ブラック
266
1個
150
265
145
102
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
メタリックブラウン
266
1個
150
265
145
102
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
メタリックグレー
266
1個
150
265
145
102
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
ミルキーホワイト
266
1個
150
265
145
102
防火ダンパー/水切付/ガラリ開閉式
ホワイト
266
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,989
( 4,388 )
5日目
3,989
( 4,388 )
6日目
3,889
( 4,278 )
5日目
3,889
( 4,278 )
4日目
3,989
( 4,388 )
5日目
3,989
( 4,388 )
5日目
14,23710,452
( 11,497 )
5日目
5,985
( 6,584 )
5日目
7,810
( 8,591 )
5日目
5,289
( 5,818 )
4日目
5,985
( 6,584 )
5日目
5,985
( 6,584 )
5日目
9,315
( 10,247 )
30日目
6,489
( 7,138 )
4日目
9,318
( 10,250 )
5日目
11,324
( 12,456 )
5日目
7,989
( 8,788 )
4日目
9,318
( 10,250 )
5日目
9,318
( 10,250 )
5日目

詳細情報

基本情報

防音材により、内外部からの音漏れを軽減します。

■ 遮音性能
音源側と受音側の間の壁に、防音フードを音源側に取り付け、音をどれくらい遮断するかを表した数値。JIS A 1428により測定し、「JIS A 1428附属書1」に基づき表示。
■ サッシ遮音等級
JIS A 4706によるサッシ遮音等級を表すT-1等級線~T-4等級線は4つの等級が決められております。この等級に適合するかどうかの判定基準は、16点の中心周波数における音響透過損失がすべて該当する遮音等級線を上回る事。なお、各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とする、となっております。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ
自然給排気口用 M型フード付ガラリ
自然給排気口用 フラット型フード付ガラリ
業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー(ステンレスタイプ)
耐風型フード付ガラリ
防音パイプフード PFL-B3Mシリーズ
メーカーU.K(宇佐美工業)U.K(宇佐美工業)U.K(宇佐美工業)三菱電機神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ユニックス
通常価格3,889-1,589 -1,189 -5,757 -7,179 -16,500 -
通常出荷日4日目〜3日目〜4日目〜5日目4日目5日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質ステンレスステンレスステンレス---
金網10M10M12M---
特長フードビス脱着式フードビス脱着式溶接組立式---
よく一緒に購入される商品

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング