メカニカル部品技術窓口
【特長】・パワーエレクトロニクス検査にて最適・max20A対応可能で・高電流でありながら細いボディを実...
詳細を確認

注3: はんだ付けの際には、穴から内部にはんだが入り込まないようにご注意ください
| メカニカルデータ HSS-118/118M共通 | 先端直径が1mmより大きい場合 | 推奨ストローク4.0mm 最大ストローク5.3mm |
|---|---|---|
| 先端直径が1mm以下の場合 | 推奨ストローク4.0mm 最大ストローク8.0mm | |
| ばね圧 | 0.8N 1.5N 2.25N 3.0N ※材質がべリ銅のプローブは、1.5N以上でのご使用を推奨します。 | |
| 温度範囲 | -100℃~+200℃ | |
| エレクトリカルデータ HSS-118/118M共通 | 電流(連続) | max 20A |
| 抵抗値 | <10mΩ | |
| 材質 HSS-118/118M共通 | プランジャー | スティールまたはベリ銅に金メッキ |
| バレル | 真ちゅうに銀メッキ | |
| スプリング | ステンレススティールに金メッキ | |
| ソケット | 真ちゅうに金メッキ | |
| ソケット穴径 HSS-118 | for KS-112xx | in CEM1 φ1.98-2.00mm |
| in FR4 φ1.99-2.01mm | ||
| ソケット穴径 HSS-118M | for KS-112 xx M | in CEM1 and FR4 φ1.99mm |
| for KS-112 30 M-R | in CEM1 and FR4 φ2.00-2.02mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,132円 ( 2,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,133円 ( 2,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
202円 ( 222円 ) | 16日目 |
【特長】
・パワーエレクトロニクス検査にて最適
・max20A対応可能で
・高電流でありながら細いボディを実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 84シリーズ
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 88シリーズ
4.3通常価格(税別):99円~

ミスミ
プローブ用端子 TNR8・13
4通常価格(税別):216円~