17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 種類

    • 片側プローブ
  • プロープ 先端形状

    • カップ
  • ストローク量(範囲)(mm)

  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

    • 銅合金
  • プランジャ 表面処理

  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 材質

  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • 関連商品 詳細

  • 推奨ストローク(インナー)(mm)

    ~mm
  • 推奨ストローク(アウター)(mm)

    ~mm
  • ばね圧(インナー)(N)

    ~mm
  • ばね圧(アウター)(N)

    ~mm
  • 許容電流(インナー)(A)

    ~mm
  • 許容電流(アウター)(A)

    ~mm
  • プランジャ外径(インナー)(mm)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

高周波プローブ HFSシリーズ 金メッキ

通常単価(税別)
10,00131,388
税込単価
11,00134,527
通常出荷日:16日目

【特長】・200MHz~12GHzまで対応、ソケット、ケーブルとともに種類豊富・ソケット内でプローブが...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プローブ・ソケット

単位:mm
高周波プローブ HFSシリーズ 外形図1

HFS-840...
Connection for MCX Plug

高周波プローブ HFSシリーズ 外形図2

HFS-840-303-150-A-5342-F

高周波プローブ HFSシリーズ 外形図3

HFS-840-303-150-A-5342-FS1

ケーブル

単位:mm
高周波プローブ HFSシリーズ 外形図4

SE-EF316D-50MCXMG080

製品仕様

プローブ型番の見方

高周波プローブ HFSシリーズ 製品仕様関連1
 

メカニカルデータ FAKRA Signal Conductor Plug 4GHz対応

ばね圧インナー 1.3N、アウター 4.0N
推奨ストロークインナー 2.0mm、アウター 4.0mm
最大ストロークインナー 3.7mm、アウター 5.0mm

製品仕様

Interface1MCX-m(ストレート)
Interface2open
ケーブルの長さとタイプ80cm、ENVIROFLEX_316_D
F max6GHz

型番リスト

表示件数

種類

プロープ 先端形状

ストローク量(範囲)

(mm)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 材質

使用温度範囲

(℃)

プランジャ長さ L1

(mm)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

関連商品 詳細

推奨ストローク(インナー)

(mm)

推奨ストローク(アウター)

(mm)

ばね圧(インナー)

(N)

ばね圧(アウター)

(N)

許容電流(インナー)

(A)

許容電流(アウター)

(A)

プランジャ外径(インナー)

(mm)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
[片側プローブ] 片側プローブ
[カップ] カップ
3.0~4.5
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
3.01~
30.1~
銅合金
-40~80
11.7
31.5
-
2.0
4.0
1.3
4.0
3
10
1.5
8.1~12
4.5
6.1
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
[カップ] カップ
3.0~4.5
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
3.01~
30.1~
銅合金
-40~80
11.7
31.5
-
2.0
4.0
1.3
4.0
3
10
1.5
8.1~12
4.5
5.8
1個
関連商品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ケーブル
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,388
( 34,527 )
16日目
31,386
( 34,525 )
16日目
10,001
( 11,001 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200MHz~12GHzまで対応、ソケット、ケーブルとともに種類豊富
・ソケット内でプローブが動いてターゲット位置を調整するフローティングソケットあり

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波プローブ HFSシリーズ 金メッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波プローブ HFSシリーズ 金メッキ
高周波プローブ HFS810シリーズ
プローブ SEシリーズ
プローブ SLシリーズ
プローブ SOシリーズ
プローブ SAシリーズ
メーカーINGUNINGUN精研精研精研精研
通常価格10,001-609209 -197 -202 -155 -
通常出荷日16日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性高周波対応高周波対応----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト