17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • 種類

    • 片側プローブ
    • リセプタクル
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • プロープ 先端形状

    • ニードル
    • 三角錐
    • 三本針
    • カップ
    • ストレートクラウン
    • テーパクラウン
    • ワッフル
    • 四角錐
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

  • プランジャ 材質

    • 銅合金
    • 炭素鋼
  • プランジャ 表面処理

  • リセプタクル 末端形状

  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 材質

  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • ばね圧(N)

    ~mm
  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

スタンダードプローブ GKS-100シリーズ

通常単価(税別)
110822
税込単価
121904
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・ピッチ100mil、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップ。・フラックスがたまりにくい、セルフ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プローブサイズ

ソケットサイズ

スタンダードプローブ GKS-100シリーズ プローブサイズ外形図
スタンダードプローブ GKS-100シリーズ ソケットサイズ外形図

製品仕様

メカニカルデータ推奨ストローク4.3mm
最大ストローク6.35mm
ばね圧
(推奨ストローク時)
0.6N 1.0N 1.5N 2.0N 2.25N 3.0N 4.0N
温度範囲-40℃~+80℃
*ばね圧1.5N・2.0N・3.0Nは-100℃~+200℃まで対応可能なタイプがあります。
またオプションL付のプローブは、GKS-100-291-090とGKS-100-307-090のバネ圧1.5N、2N、3Nのみ対応。
E付は対応していません。(型番の後ろに「C」がつきます)
材質プランジャーべリ銅またはスティールに金メッキ
バレルニッケルシルバーまたはブロンズに金メッキ
スプリングスティールに金メッキ
C付/ステンレススティール
ソケットニッケルシルバーに金メッキ
ラッピング部分/真ちゅうに金メッキ
SS付/ステンレススティール
エレクトリカルデータ電流(連続)5-8A
抵抗値<20mΩ C付/ <100mΩ
ソケット穴径ソケット型番にJPが付いているタイプの治具穴径はプレスリングを埋め込む場合、φ1.70となります。
ソケッ卜を打ち込む板の材質やドリル等のご使用条件により推奨穴径は変わりますので、
ご使用前に必ず試作穴でソケットと径のご確認をお願いします。

型番リスト

表示件数

種類

取付ピッチ

(mm)

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 末端形状

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 材質

ストローク量

(mm)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

ばね圧

(N)

抵抗値

(mΩ)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ニードル] 円すい一本針型
200.1~300.0
3.0~4.5
8
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
0.9
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ニードル] 円すい一本針型
300.1~
3.0~4.5
8
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
0.9
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
0.31~0.60
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
0.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
300.1~
3.0~4.5
8
0.31~0.60
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
0.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
0.8
100個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
0.91~1.20
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.06
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
300.1~
3.0~4.5
8
0.91~1.20
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
1.06
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.3
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
300.1~
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
1.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
六角星形
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.51~2.00
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.7
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[カップ] カップ(十字切れ込み)
100.1~150.0
3.0~4.5
8
1.51~2.00
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
102
8.4
-
25
1.0
20
8.1~12
1.37
1.8
100個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 6ポイントクラウン型、センターに1ポイント(セルフクリーニング)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.3
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 6ポイントクラウン型、センターに1ポイント(セルフクリーニング)
300.1~
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
1.3
100個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 6ポイントクラウン型、センターに1ポイント(セルフクリーニング)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.5
100個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[三角錐] 鋭角三角すい
200.1~300.0
3.0~4.5
8
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
0.9
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 8ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ストレートクラウン] 8ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
300.1~
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
1.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[テーパクラウン] 3ポイントテーパクラウン(セルフクリーニング)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
0.31~0.60
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
0.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[テーパクラウン] 3ポイントテーパクラウン(セルフクリーニング)
300.1~
3.0~4.5
8
0.31~0.60
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
0.5
100個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[四角錐] ダイヤモンドヘッド(鋭角四角すい)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
0.9
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[四角錐] ダイヤモンドヘッド(鋭角四角すい)
300.1~
3.0~4.5
8
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
0.9
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[三本針] 針型
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.51~2.00
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.6
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[三本針] 針型
300.1~
3.0~4.5
8
1.51~2.00
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
1.6
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[四角錐] ダイヤモンドヘッド(鈍角四角すい)
200.1~300.0
3.0~4.5
8
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
0.9
100個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
フラット
300.1~
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
1.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[カップ] カップ
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
球状(SR)
300.1~
3.0~4.5
8
0.61~0.90
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
0.9
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ワッフル] セレーテッド
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.3
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ワッフル] セレーテッド
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ワッフル] セレーテッド
300.1~
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
1.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ワッフル] セレーテッド
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.51~2.00
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
2.0
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[ワッフル] セレーテッド
200.1~300.0
3.0~4.5
8
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
3.0
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[三角錐] 鈍角三角すい
200.1~300.0
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
204.1
8.4
-
25
2.0
20
8.1~12
1.37
1.5
1個
[片側プローブ] 片側プローブ
2.54
[三角錐] 鈍角三角すい
300.1~
3.0~4.5
8
1.21~1.50
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
4.3
306.1
8.4
-
25
3.0
20
8.1~12
1.37
1.5
1個
[リセプタクル] リセクタプル
-
-
-
-
-
-
-
-
半円筒
1.51~2.00
1.51~2.00
20.1~25.0
銅合金
-
-
-
1.8
22.4
-
-
-
1.67
-
1個
[リセプタクル] リセクタプル
-
-
-
-
-
-
-
-
ラッピング
1.51~2.00
1.51~2.00
30.1~
銅合金
-
-
-
1.8
32.4
-
-
-
1.67
-
1個
[リセプタクル] リセクタプル
-
-
-
-
-
-
-
-
円筒
1.51~2.00
1.51~2.00
20.1~25.0
ステンレス
-
-
-
1.8
22.4
-
-
-
1.67
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285
( 314 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能
463
( 509 )
8日目
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能
381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能
822
( 904 )
在庫品1日目当日出荷可能
553
( 608 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
8日目
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
639
( 703 )
8日目
231
( 254 )
8日目
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
8日目
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
8日目
524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
497
( 547 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッチ100mil、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップ。
・フラックスがたまりにくい、セルフクリーニングタイプあり。
・-100℃~200℃と広範囲の温度下で使用可能なタイプあり。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードプローブ GKS-100シリーズのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
治具に使用しています
4
満足度:4.0
社内用に製作した、耐電圧試験機の接触子として使いました。今まではワニ口クリップで複数の端子に接続していましたが、今回プロ...もっと読む
1人が参考にしています。
基板の検査用治具に使用
5
満足度:5.0
基板の検査治具に、このスタンダードプローブ(GKS-100、KS-100)を使用しました。インガン製のプローブは以前から...もっと読む
1人が参考にしています。
製品検査(導通)装置の交換品として
4
満足度:4.0
当社で使用している製品検査(導通)装置においてプローグの当たりが悪くリトライする製品が増えたので交換品として使いました。...もっと読む
1人が参考にしています。
基盤に使用しています
4
満足度:4.0
PCB基板用に使用しています。何年も使用していて摺動面の劣化で接触不良をおこしたものの交換用に購入しています。また、コネ...もっと読む
0人が参考にしています。
試験機と製品をつなぐプローブ
5
満足度:5.0
末尾Eの商品を探していましたがカタログに記載あるものの取り扱いがないとのことでした。 残念です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードプローブ GKS-100シリーズ
スタンダードプローブ GKS-050シリーズ
スタンダードプローブ GKS-075シリーズ
ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ
エナジータイププローブ E-100シリーズ
K100シリーズ for 2.54mm Pitch
メーカーINGUNINGUNINGUNテスプロINGUN喜多製作所
通常価格110-372 -146 -276 -333 -125 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
特性標準標準標準-標準-
よく一緒に購入される商品

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト