17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • プロープ 先端形状

    • 三角錐
    • ストレートクラウン
    • 四角錐
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

    • 銅合金
    • 炭素鋼
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • ばね圧(N)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

エナジータイププローブ E-100シリーズ

通常単価(税別)
333627
税込単価
366690
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・フラックス過多、鉛フリーによる接触不良にお奨め。・接触効率を高めるため、初期バネ圧は通常の約...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
エナジータイププローブ E-100シリーズ 外形図

製品仕様

プローブ型番の見方

エナジータイププローブ E-100シリーズ 製品仕様関連画像1

※赤字はこのシリーズ固定

エナジータイププローブ E-100シリーズ 製品仕様関連画像2
 

メカニカルデータ

推奨ストローク4.3mm
最大ストローク6.4mm

ばね圧

ばね圧初期圧推奨ストローク時
201.3N2.0N
302.0N3.0N

エレクトリカルデータ

電流(連続)5-8A
抵抗値<20mΩ C付/<100mΩ

材質

プランジャーベリ鋼またはスティールに金メッキ
バレルニッケルシルバーまたはブロンズに金メッキ
スプリングスティールに金メッキ
C付/ステンレススティール
ソケットニッケルシルバーに金メッキ
ラッピング部分/真ちゅうに金メッキ
SS付/ステンレススティール

ソケット穴径

ソケット型番にJPがついているタイプの治具穴径はプレスリングを埋め込む場合、φ1.70となります。ソケットを打ち込む板の材質やドリル等のご使用条件により推奨穴径は変わりますので、ご使用前に必ず試作穴でソケットと径のご確認をお願いします。

圧力とストロークの関係

エナジータイププローブ E-100シリーズ 製品仕様関連画像3

型番リスト

表示件数

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

初期スプリング圧

(gf)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

ばね圧

(N)

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
300.1~
0.31~0.60
[炭素鋼] スチール
204.1
306.1
3.0
200.1~
0.5
1個
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
200.1~300.0
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
132.7
204.1
2.0
100.1~200
1.3
1個
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
300.1~
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
204.1
306.1
3.0
200.1~
1.3
1個
[四角錐] ダイヤモンドヘッド(鋭角四角すい)
200.1~300.0
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
132.7
204.1
2.0
100.1~200
0.9
1個
[四角錐] ダイヤモンドヘッド(鋭角四角すい)
300.1~
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
204.1
306.1
3.0
200.1~
0.9
1個
[三角錐] 鈍角三角すい
200.1~300.0
1.21~1.50
[銅合金] ベリリウム銅
132.7
204.1
2.0
100.1~200
1.5
1個
[三角錐] 鈍角三角すい
300.1~
1.21~1.50
[銅合金] ベリリウム銅
204.1
306.1
3.0
200.1~
1.5
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627
( 690 )
在庫品1日目当日出荷可能
465
( 512 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
557
( 613 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラックス過多、鉛フリーによる接触不良にお奨め。
・接触効率を高めるため、初期バネ圧は通常の約1.6倍。
・4.3mm(推奨ストローク)時点では基板への負荷軽減のため、通常プローブと同等のばね圧に収束。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジータイププローブ E-100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジータイププローブ E-100シリーズ
エナジータイププローブ E-050シリーズ
エナジータイププローブ E-075シリーズ
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A030シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.6mm A045シリーズ
メーカーINGUNINGUNINGUNテスプロミスミミスミ
通常価格333-514 -341 -67,66814,0006,300
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類片側プローブ片側プローブ片側プローブ一体型プローブ両側プローブ両側プローブ
取付ピッチ(mm)2.541.271.91340.40.6
ストローク量(範囲)(mm)3.0~4.53.0~4.53.0~4.54.6~4.91.1~2.61.1~2.6
許容電流(A)8346000.51
プランジャ 表面処理金メッキ金メッキ金メッキ合金メッキニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上
よく一緒に購入される商品

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト