17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • プロープ 先端形状

    • ストレートクラウン
    • 四角錐
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • ばね圧(N)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 16日以内

エナジータイププローブ E-075シリーズ

  • 種類
    片側プローブ
  • 取付ピッチ (mm)
    1.91
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲) (gf)
    200.1~300.0
  • ストローク量(範囲) (mm)
    3.0~4.5
  • 許容電流 (A)
    4
  • プランジャ 外径 (mm)
    0.61~0.90
  • プランジャ 材質
    スチール
  • プランジャ 表面処理
    金メッキ
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲) (mm)
    1.01~1.50
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲) (mm)
    25.1~30.0
  • バレル/リセプタクル 材質
    銅合金
  • ストローク量 (mm)
    4.3
  • プランジャ長さ L1 (mm)
    7.7
  • バレル・リセプタクル長さ L2 (mm)
    25.4
  • 特性
    標準
  • 初期スプリング圧(範囲) (gf)
    100.1~200
  • 抵抗値 (mΩ)
    20
  • プランジャ長さ(範囲) (mm)
    5.1~8
  • バレル・リセプタクル外径 (mm)
    1.02
  • プランジャ外径 (mm)
    0.64

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

外形図

エナジータイププローブ E-075シリーズ 外形図

製品仕様

  • 75mil=1.91mmピッチ
  • 先端材質:スティール
  • 直径(mm):0.64

<先端形状>

エナジータイププローブ E-075シリーズ 先端形状1

E-075-207-064-A-△△00

エナジータイププローブ E-075シリーズ 先端形状2

E-075-214-064-A-△△00

エナジータイププローブ E-075シリーズ 先端形状3

E-075-291-064-A-△△00

メカニカルデータ推奨ストローク4.3mm
最大ストローク6.4mm
ばね圧(初期圧)型番表示20:1.2N
型番表示28:1.6N
ばね圧(推奨ストローク時)型番表示20:2.0N
型番表示28:2.8N
材質プランジャーベリ銅またはスティールに金メッキ
バレルニッケルシルバーまたはブロンズに金メッキ
スプリングスティールに金メッキ
ソケットニッケルシルバーに金メッキ
エレクトリカルデータ電流(連続)3-4A
抵抗値<20mΩ

選定サポート情報

型番の見方

エナジータイププローブ E-075シリーズ 関連画像1

性能・試験情報

圧力とストロークの関係

エナジータイププローブ E-075シリーズ 関連画像2

型番リスト

表示件数

プロープ 先端形状

初期スプリング圧

(gf)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

ばね圧

(N)

最小発注数量
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
122.4
204.1
2.0
1個
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
163.3
285.7
2.8
100個
[四角錐] ダイヤモンドヘッド(鋭角四角すい)
122.4
204.1
2.0
100個
[四角錐] ダイヤモンドヘッド(鋭角四角すい)
163.3
285.7
2.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
577
( 635 )
在庫品1日目当日出荷可能
501
( 551 )
8日目
341
( 375 )
16日目
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラックス過多、鉛フリーによる接触不良にお奨めです。
・接触効率を高めるため、初期バネ圧は通常の約1.6倍となっております。
・4.3mm(推奨ストローク)時点では基板への負荷軽減のため、通常プローブと同等のばね圧に収束します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジータイププローブ E-075シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジータイププローブ E-075シリーズ
エナジータイププローブ E-050シリーズ
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A030シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.45mm A035シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.6mm A045シリーズ
メーカーINGUNINGUNテスプロミスミミスミミスミ
通常価格341-514 -67,66814,0008,9006,300
通常出荷日在庫品1日目〜8日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類片側プローブ片側プローブ一体型プローブ両側プローブ両側プローブ両側プローブ
取付ピッチ(mm)1.911.27340.40.450.6
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)200.1~300.0200.1~300.0300.1~~30.0~30.0~30.0
ストローク量(範囲)(mm)3.0~4.53.0~4.54.6~4.91.1~2.61.1~2.61.1~2.6
許容電流(A)436000.50.51
よく一緒に購入される商品

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト